Menu Ricerca

DIN Chiusura a cilindro

 (3 categorie prodotti)

Volete una quotazione?

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, o scrivi all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi

Filtro Prodotti

Elenco Griglia

Chiusure a camma con blocco cilindrico

Disponibile In produzione

Le chiusure a camma con cilindro hanno un corpo in lega di zinco pressofuso cromato con camma in acciaio. La gamma è compatibile con diverse aperture e offre la possibilità di scegliere tra chiavi uguali o chiavi diverse. A seconda della selezione, sono disponibili diversi angoli di rotazione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Serrature a camma - Con cilindro di bloccaggio

Disponibile In produzione

Le chiusure a quarto di giro con cilindro comprendono una vasta gamma di prodotti tra cui chiusure a pulsante, chiusure a quarto di giro con clip e serrature a leva con cilindro. Le chiusure a pulsante si aprono premendo sul pulsante e si richiudono a scatto. Si installano a un foro singolo e si adattano ai pannelli di spessore fino a 16 mm. Complete di piastra per maniglia a trazione e aggancio e vengono fornite con 2 chiavi (CH751) Le chiusure a quarto di giro con clip sono dotate di corpo e clip. Si assemblano senza utensili per un montaggio rapido e semplice e hanno un angolo di rotazione di 90. La chiusura può essere montata su porte di spessore fino a 6 mm e sono ideali per applicazioni con porte leggere. Le chiusure a camma cilindrica sono disponibili con chiavi uguali, chiavi diverse e chiave master. Le versioni con chiave master hanno chiavi differenti e una chiave master in grado di aprire tutte le serrature. Le chiavi master devono essere ordinate separatamente Ogni chiave è dotata di 2 serrature

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Serrature a quarto di giro - Fissaggio facile

Disponibile In produzione

La serratura semplice con fissaggio a quarto di giro si inserisce facilmente in un'apertura di 20,2 x 222 mm e viene poi fissata con una clip. Adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. La molla interna fornisce una torsione di 1,5 mm e può essere utilizzata per pannelli con spessore da 0,8 a 2,0 mm.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)