Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(1 categoria prodotto)
Quick-fit connector plugs are created to conform to SAE J2044 - 12 connector for fuel system. These are used to quickly and easily connect wires without needing special tools or equipment to reduce the risk of loose connections, voltage drops, or electrical faults. It will help prevent leaks, thanks to its leakproof seal.
The ring tab is designed to cover the wall of the connector when fitted and allows easy removal. It can be applied to industrial, HVAC, or plumbing applications.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare