Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

PVC A spinta Autoadesivo

 (31 categorie prodotti)


Tappi di bloccaggio per protezione flange

I tappi di fermo per la protezione delle flange fissano i dischi protettivi alle flange ai gruppi di flange dei tubi. Presentano un design a doppia funzione che combina protezione della flangia e capacità di ritenzione.I tappi per la protezione per flangia fissano i dischi di protezione (venduti separatamente) alla superficie della flangia.

  • Inserire il tappo attraverso la protezione e direttamente nei fori della flangia.
  • Si raccomanda l'uso di quattro tappi per ogni disco di protezione integrale della superficie.
Materiale: PVC Colore: Nero Codice Serie: SRFLS

Tappi di chiusura

I tappi di chiusura proteggono la lamiera dai bordi taglienti e sigillano le cavità dei pannelli per evitare l'ingresso di polvere e umidità. Forniscono una finitura pulita, resistono agli acidi e smorzano le vibrazioni. Sono disponibili in diversi materiali; il TPE resiste a temperature fino a 95 C, il TPR da -40 C a 135 C, mentre il PVC resiste fino a 50 C.Proteggono dall’ingresso di umidità e polvere, sono resistenti agli acidi e anti-vibrazioni.Utilizzati nelle applicazioni elettroniche e nell’industria automobilistica.Utilizzati su lamiere per proteggere dai bordi taglienti e sono ideali per chiudere le cavità dei pannelli. Materiale: PVC, Nylon, TPE, EBA Colore: Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2Codice Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Tappi flessibili - ad alte temperature

I Flexiplug per alte temperature sono utilizzati per fissare viti e chiodi in fori sia filettati che non filettati. Resistenti alla rottura e alla contaminazione. Utilizzati nei settori automobilistico e manifatturiero.

  • Adatti a filettature metriche e UNF.
  • Offrono una presa salda, resistono a rotture e strappi e proteggono da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto.
  • Comunemente utilizzati nelle attrezzature edili, elettriche e industriali.
Materiale: PVC Colore: Giallo, Nero Codice Serie: SR1070

Tappi per mascheratura senza flangia

I tappi senza flangia per mascheratura sono progettati per coprire i fori senza mascherare l'area circostante, proteggendo dagli agenti contaminanti. Dotati di anelli conici e da un nucleo cavo, questi tappi possono mascherare più aree contemporaneamente.

  • Utilizzati per coprire fori senza mascherare l’area circostante.
  • La linguetta di tiro li rende semplici da installare e rimuovere, consentendo un inserimento agevole e una perfetta aderenza che elimina perdite o infiltrazioni indesiderate.
  • Utilizzati in molteplici applicazioni, come rivestimento a polvere, verniciatura, placcatura e sigillatura.
Materiale: EPDM, Silicone, TPE, PVC Colore: Nero, Naturale, Blu, Verde, Viola, Arancione, Giallo, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Tappi per uso generico

I tappi di protezione per uso generico sono tappi destinati a diverse applicazioni.

La gamma in elastomero termoplastico è consigliata per le applicazioni in cui è richiesta la resistenza agli acidi. La gamma in PVC è altamente resistente alle lacerazioni e quindi ideale per le applicazioni filettate. La gamma in vinile verde è indicata per le applicazioni in cui sono presenti oli e grassi.

Il design a pareti parallele o dritte garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.

  • Il design a pareti parallele garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.
  • Facili da installare e da rimuovere, garantiscono una finitura ordinata.
  • Adatti a varie applicazioni tra cui quelle automobilistiche, manifatturiere e commerciali.
Materiale: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinile Colore: Nero, Rosso, Naturale, Verde Codice Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Tappi terminali per tubi

I tappi terminali per tubi sono componenti essenziali utilizzati per sigillare le estremità di tubi e condutture in un'ampia gamma di settori. Sono progettati per fornire una chiusura sicura e affidabile che aiuta a prevenire perdite, contaminazioni e danni a tubi e condutture. Hanno una durata eccezionale, versatilità e facilità di installazione; offrono numerosi vantaggi e possono essere utilizzati in varie applicazioni in settori quali l'edilizia, l'idraulica e la produzione.

Altamente versatili in termini di materiali e dimensioni. Questi tappi sono generalmente realizzati con materiali di alta qualità, come la gomma e la plastica, che garantiscono un'eccellente robustezza e resistenza all'usura.

Disponibili in varie misure e design per adattarsi alle diverse dimensioni di tubi e condutture, garantiscono una tenuta salda e precisa.

  • Forniscono una chiusura sicura e affidabile che impedisce perdite, contaminazioni e danni al tubo o alla conduttura.
  • Utilizzati nei settori dell'edilizia, dell'idraulica e della produzione.
  • Forniscono una tenuta salda e precisa.
Materiale: LDPE, PVC, LDPE - PIR Colore: Naturale, Nero, Bianco Codice Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461

  • di 2