Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(157 categorie prodotti)
I nostri cappucci flessibili per tubi coprono un'ampia gamma di misure. Il materiale in PE flessibile ne agevola l'inserimento sul tubo.
Un cappuccio di protezione e una rondella di tenuta in una sola unità. Questi cappucci di protezione per bulloni Banjo sono una buona soluzione da utilizzare durante l'assemblaggio, lo stoccaggio e la spedizione.
Un tappo altamente versatile che protegge la vostra applicazione da danni e dall'ingresso di sporcizia. Il prodotto è disponibile anche con anelli di fissaggio. I cappucci sono facili da maneggiare, anche quando si indossano i guanti, e sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni per soddisfare i requisiti del vostre progetto.
I cappucci per bulloni e perni forniscono protezione nelle applicazioni con impalcature. Per il loro design possono essere inseriti sui perni di fissaggio esposti presenti sull'impalcatura.
La protezione offerta da questi cappucci contribuisce a impedire che gli agenti atmosferici e gli operai che lavorano nelle vicinanze danneggino i perni, ma anche a scongiurare il pericolo di infortuni. Il materiale resistente usato per la loro fabbricazione garantisce la perfetta aderenza e la durata, a prescindere dalle situazioni d'impiego.
Realizzati nelle misure standard del settore per un facile montaggio e la massima usabilità. Si evita così la necessità di misurazione dei perni delle impalcature. Disponibili con un diametro interno di 13 mm con un design progressivamente scanalato che contribuisce a tenere il cappuccio ben saldo una volta montato.
Un utile cappuccio con design a croce che viene comunemente applicato alla punta di canne da giardino, aste metalliche e altre applicazioni con aste.
La loro funzione principale è quella di proteggere l'applicazione da danni e dall'ingresso di contaminanti estranei, oltre a offrire una certa protezione dagli agenti atmosferici.
Inoltre, fungono da cuscinetto protettivo, coprendo le estremità affilate esposte di bastoni e aste con cui gli utenti rischiano di entrare in contatto, evitando così lesioni accidentali.
Materiale: Cloruro di polivinile (PVC) Colori: Verde e giallo
Cappucci neri per GPL in polietilene a bassa densità, sviluppati in collaborazione con l'industria del GPL. Aiutano a prevenire pericolose perdite di gas e sono conformi al Code of Practice 15: Part 2 della LP Gas Association.
Il design dei componenti incorpora una cinghia per evitare perdite e per facilitare la sostituzione.
Pressione di prova:
I nostri cappucci rossi sono una soluzione efficace a basso costo per proteggere gli ingrassatori dall'ingresso di sporcizia quando sono scoperti. Il cappuccio è zigrinato per assicurare una presa facile ed è dotato di una rondella di tenuta per mantenerlo in posizione. I cappucci sono in polietilene a bassa densità.
I cappucci per mascheratura a rimozione facile offrono una protezione ottimale delle estremità dei profili come aste, tubi rigidi e flessibili durante la produzione. Le applicazioni tipiche includono: verniciatura a polvere, e-coating, placcatura, anodizzazione e sabbiatura.
Il cappuccio è dotato di una guarnizione interna che garantisce una tenuta sicura e il design flangiato consente di rimuovere facilmente la bombola dall'applicazione. I tappi possono essere riutilizzati più volte.
Per garantire un adattamento adeguato alle caratteristiche del progetto, la dimensione del diametro interno deve essere inferiore di circa il 10% rispetto al diametro esterno del pezzo da mascherare.
La nostra gamma è disponibile in due materiali: silicone ed EPDM. Il silicone è un materiale di mascheratura di qualità superiore, resistente alle alte temperature e agli agenti chimici. Grazie al design scanalato, sono adatti a una vasta gamma di dimensioni. L'EPDM è un materiale più economico con una minore resistenza al calore.
Una gamma di cappucci protettivi progettati per le connessioni con i raccordi Banjo. Forniscono una copertura esterna dell'assieme durante lo stoccaggio e il trasporto per proteggere il raccordo dall'ingresso di sporcizia. La nostra gamma è disponibile in due materiali: cloruro di polivinile (PVC) flessibile e polietilene ad alta densità.
Le opzioni in PVC flessibile si adattano in modo preciso e aderente per assicurare una protezione ottimale. Il materiale flessibile consente un'applicazione e una rimozione rapide, agevolate da una comoda linguetta.
Il materiale più duro dei prodotti in HDPE rende l'applicazione rapida, facendo scattare facilmente il cappuccio in posizione per garantire una presa salda. Adatti a temperature che vanno da un minimo di -30 a un massimo di +80 gradi Celsius.
I cappucci per raccordi SAE sono utilizzati principalmente in applicazioni idrauliche e pneumatiche. Si tratta di un cappuccio protettivo per applicazioni a 3000 e 6000 PSI SAE. Realizzati in polietilene a bassa densità (LDPE), sono disponibili in due colori.
L'opzione naturale è progettata per proteggere le superfici degli Il materiale traslucido consente all'O-ring di rimanere visibile fornendo al tempo stesso una sicura protezione grazie a un profilo di blocco interno.
L'opzione rossa è ideale per i beccucci delle flange SAE. La gamma di temperature va da un minimo di -30C a un massimo di +50C.
I cappucci per rivetti vengono usati per la finitura rapida e pulita in numerose applicazioni. La nostra gamma è disponibile in polietilene a bassa o alta densità nei colori bianco, grigio, beige e nero. Offriamo inoltre un'ampia gamma di misure adattabili alla vostra applicazione.
Una gamma di cappucci protettivi progettati per tubi di dimensioni standard, disponibili a un costo contenuto ma con una finitura di alta qualità. I nostri cappucci per tubi di dimensioni standard sono disponibili in vari materiali - LDPE e PE flessibile - e coprono un'ampia gamma di dimensioni.
Questi cappucci stampati sono stati progettati per essere applicati sul diametro esterno di tubi e condutture, per impedire l'ingresso di agenti estranei durante lo stoccaggio e la spedizione. Il loro design consente un montaggio e una rimozione facili e veloci, sia a mano che con l'uso di attrezzature automatizzate.
La gamma comprende cappucci dotati di nervature interne che assicurano una tenuta perfetta e aiutano a scaricare l'accumulo di pressione dell'aria. Inoltre, la gamma comprende tappi dotati di un piccolo foro di sfiato. Il foro di sfiato consente al tappo di adattarsi correttamente e di eliminare la pressione dell'aria.
I cappucci incassati aiutano a proteggere i bordi smussati dei tubi e le pareti interne dalla corrosione e dai danni. Sono compatibili con ganci per gru per lo spostamento dei tubi durante lo stoccaggio, il transito e la posa.
La nostra gamma è disponibile in due materiali. L'opzione in polietilene a bassa densità (LDPE), di colore nero, è adatta per applicazioni pesanti. È resistente a temperature comprese tra -30 C e +60 C. Il polietilene (PE) giallo è altamente flessibile. Il materiale morbido consente di montare facilmente tubi di dimensioni maggiori.
Questi cappucci per tubi per uso gravoso sono adatti per misure nominali di tubi e rappresentano un'opzione di alta qualità ma a basso costo. Sono realizzati in polietilene nero o giallo. Le lamelle interne assicurano una tenuta salda e allentano l'accumulo di pressione. I cappucci sono disponibili con o senza foro di sfiato.
Questi cappucci in polietilene giallo a bassa densità per valvole delle bombole del gas sono sviluppati in collaborazione con le principali società del gas europee. Proteggono le valvole del gas industriali da polvere e sporcizia. Sono anti-manomissione e riducono i potenziali rischi. Il modello è disponibile anche nella versione con sfiati per consentire il rilascio sicuro di gas. La nostra gamma è disponibile in varie misure per soddisfare le vostre esigenze di applicazione.
Questi cappucci coprivite Pozidrive sono pensati per proteggere le viti Pozidrive (Phillips o a croce). Installazione rapida e semplice. Questi cappucci coprivite offrono protezione alla testa della vite oltre a garantire una finitura pulita alla vostra applicazione.
I cappucci per viti Torx in LDPE sono adatti alle viti con o senza testa svasata. Forniscono una finitura rapida e pulita e sono disponibili in bianco, grigio e nero.
I nostri cappucci per viti a brugola sono disponibili in numerosi materiali e forme, per adattarsi a usi diversi. L'uso più comune è all'interno delle unità UPS con spazio limitato in cui i cavi ad alta tensione passano vicino a teste di viti in metallo. Il cappuccio può essere applicato per evitare interferenze tra i due elementi poiché la testa della vite viene isolata. Questi cappucci proteggono anche da polvere e sporco. La nostra gamma è disponibile in polietilene a bassa densità o silicone nei colori bianco, grigio e nero.
Questi cappucci per viti a brugola in LDPE nero servono a nascondere e proteggere da polvere, sporco e danni le viti a brugola esposte. Offriamo una ridotta selezione di misure, per soddisfare le vostre esigenze applicative.
Questi cappucci per viti a croce in LDPE servono a nascondere e proteggere da polvere, sporco e danni le viti con testa a croce (Phillips) esposte. La gamma comprende varie opzioni colore: bianco, nero e alcune sfumature di marrone.
Questi cappucci di protezione per perni in polietilene naturale a bassa densità vengono utilizzati per proteggere filettature UNF e BSP. La piccola flangia consente un facile inserimento con una chiave a bussola, senza la necessità di rimuovere il cappuccio di protezione. Questo consente una gestione più economica e offre un'ulteriore protezione dai contaminanti. Potrebbe interessarvi anche la nostra gamma di cappucci di protezione per dadi.
I cappucci sferici a pressione sono una protezione per impieghi gravosi molto utilizzata. Possono adattarsi a diverse angolazioni delle gambe e migliorano la finitura. Possono essere usati anche come terminale decorativo.
I puntali sono versatili e si adattano a molteplici usi. Aggiungono protezione da danni e ingresso di materiale estraneo oltre a offrire una finitura pulita ed esteticamente accattivante. Diversi materiali e colori ne consentono l'utilizzo in svariate applicazioni.
I cappucci terminali standard per le estremità dei tubi non sono filettati e sono disponibili in diverse misure. Ideali per proteggere tubature, tubi e aste con e senza filettatura. Disponibili in versione standard, lunghi e corti. La versione corta è ideale per uso generico mentre la versione lunga è più profonda e assicura un'ottima tenuta. Il design di questi cappucci contribuisce a prevenire gli spostamenti accidentali. Sono tutti disponibili in un'ampia gamma di dimensioni.
Questi cappucci terminali con lamelle interne non sono filettati e sono disponibili in rosso o giallo. Offriamo un'ampia gamma di misure adattabili alla vostra applicazione. Ideali per proteggere tubature, tubi e aste con e senza filettatura. Disponibili in versione standard, lunghi e corti. La versione corta viene utilizzata per chiusure di uso generico mentre la versione lunga è più profonda e assicura un'ottima tenuta. Il design di questi cappucci contribuisce a prevenire gli spostamenti accidentali.
I cappucci terminali flessibili resistenti a olio e grassi sono realizzati in vinile per offrire una buona flessibilità e proteggere le estremità filettate e non. Inoltre, sono estremamente resistenti a lacerazioni e strappi.Il PVC verde o nero può essere usato in applicazioni con oli e grassi. Il design è dotato di una linguetta sporgente che può essere usata per sistemare i ganci.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare