Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(119 categorie prodotti)
I cappucci terminali termorestringenti sono utilizzati per sigillare, isolare e proteggere tubi, tubazioni e aste filettati e non filettati. Presentano una spessa parete interna adesiva. Si restringono quando vengono riscaldati e possono operare a temperature comprese tra -55 C e +110 C.Ideali per sigillare o isolare e proteggere tubature, tubi e aste.Utilizzati per proteggere da danni, sporcizia o umidità.Adatti a temperature tra -55 C e +110 C. Materiale: PO Colore: Nero Codice Serie: SR1180
I tappi ed i cappucci conici per impieghi gravosi proteggono le tubazioni, sia filettate che non filettate. Presentano una parete più spessa e un anello di tenuta, offrendo maggiore protezione e resistenza ai danni rispetto alla versione ordinaria. Utilizzati per applicazioni nei macchinari, nel settore automobilistico e industriale.Proteggono tubi filettati e non filettati, porte e punti di accesso da danni, polvere e sporcizia durante lo stoccaggio e la spedizione.Progettati per impieghi gravosi hanno una parete resistente e un anello di tenuta per la massima protezione.Utilizzati per applicazioni nei macchinari, nel settore automobilistico e industriale. Materiale: LDPE Colore: Bianco, Rosso Codice Serie: SR1003
I cappucci per perno filettato sigillano e proteggono le estremità filettate delle barre dallo sporco e dall'umidità. Le alette interne offrono una presa sicura, rendendole ideali per una varietà di diametri. Sono facili da installare e rimuovere, con o senza impugnatura.Utilizzato per proteggere una vasta gamma di perni.Impedisce la ruggine o la corrosione dei perni e li protegge dall’abrasione.È utilizzato in vari applicazioni come nella produzione, nei parapetti, nelle recinzioni, nei mobili. Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Naturale, Giallo Codice Serie: SR1056
I cappucci antipolvere per fibra ottica forniscono protezione dall'ambiente esterno per gli adattatori dei connettori SMA, ST e FC. Il PVC nero flessibile è resistente e garantisce una perfetta aderenza.
I cappucci conici per mascheratura possono essere utilizzati come tappi o cappucci. La forma affusolata consente di adattarsi a una varietà di diametri interni ed esterni. Possono essere fissati con ganci per vernice. Disponibili in silicone ed EPDM.
Le protezioni per flange sono protezioni che coprono le flange dagli agenti inquinanti e dalla vernice. La forma conica assicura un'aderenza salda al collare del tubo. Compatibile con le flange DIN e ANSI.Protezione robusta della superficie per proteggere le flange da sporco, umidità, vernice e sabbiatura.Non richiede elementi di fissaggio.Materiale resistente. Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Giallo Codice Serie: SR1354
Le coperture per connettori per fibra ottica impediscono l'ingresso di elementi esterni, corpi estranei e sporcizia in fibre e cavi. La nostra gamma comprende cappucci antipolvere con catena in metallo di lunghezza pari a 2,5 pollici. Disponibile in diversi materiali: HDPE, PVC, acciaio inossidabile e TPE. Colori: nero, verde, naturale, rosso e bianco.
La protezione per flange con perni offre una copertura totale e una protezione del foro per le applicazioni ad alta pressione. Le alette si inseriscono saldamente nei fori dei bulloni della flangia per un accoppiamento sicuro.
Sono realizzati con un materiale economico che presenta una buona resistenza chimica. La gamma offre una protezione adeguata per il codice SAE 61 (da 3000 a 5000 PSI) e per il codice SAE 62 (6000 PSI).
I dischi di protezione per flange sono facili da montare. Il disco è dotato di quattro fori preformati attraverso i quali è possibile fissare facilmente le fascette fermacavi per una tenuta sicura. Se necessario è possibile applicare anche altri prodotti di fissaggio come tappi, perni e rondelle di bloccaggio.
Questi dischi protettivi offrono una protezione integrale ed economica per la superficie di tenuta esposta delle flange. Hanno un design speciale con fori multipli per adattarsi al diametro dei fori delle flange e al cerchio dei bulloni.
L'ampia gamma copre una varietà di dimensioni e valori di pressione. Include opzioni adatte alle flange DIN da DN 10 a DN 600 - Gruppi di pressione PN 6, 10, 16, 15 e 40, e alle flange ANSI da 1/2 pollice a 32 pollici - Gruppi di pressione 150, 300, 600 e 900 libbre (lb).
I tappi per tubi a lamelle sono progettati per sigillare in modo sicuro le estremità di tubi e condotti. La parete diritta sul diametro esterno del tappo offre un solido accoppiamento di attrito con il diametro interno del tubo di accoppiamento, offrendo una buona protezione contro le impurità che entrano nel tubo.
Sono disponibili in due modelli, ognuno dei quali ha nervature flessibili di dimensioni diverse, per adattarsi a una varietà di tubi NPT e di perforazione. Sono facili da installare e da rimuovere grazie alla loro aderenza.
Sono ideali per applicazioni meccaniche e ingegneristiche in un'ampia gamma di settori.
Gli inserti filettati rotondi sono inserti ad innesto rapido per le estremità dei tubi e per i tubi di collegamento, progettati per un fissaggio sicuro con viti. Forniscono un punto di montaggio stabile e sicuro per vari componenti di mobili e attrezzature.
Gli inserti filettati rotondi presentano una filettatura interna per i piedini scorrevoli e piedini di livellamento regolabili. Le loro filettature metalliche assicurano un'accoppiamento regolare, sicuro e durevole, mentre i due pezzi stampati si adattano perfettamente ai tubi.Le filettature metalliche consentono una perfetta aderenza, sicura e duratura, mentre i due pezzi modellati si inseriscono perfettamente nei tubi.Hanno una filettatura interna per ospitare piedini di livellamento regolabili e staffeSono ideali per applicazioni gravose e realizzati in lega di alluminio pressofuso. Materiale: HDPE, PA Colore: Nero, Grigio Codice Serie: SR1571, SR5438
Gli inserti orizzontali si adattano alle estremità dei tubi rettangolari e sono ideali per fissare i piedini di livellamento o le ruote. Sono disponibili quattro tipi, ciascuno con diverse configurazioni di giunzione. Il Tipo 1 ha un livello e due direzioni, il Tipo 2 include un livello, due direzioni e una filettatura superiore, il Tipo 3 ha un livello, due direzioni e una filettatura inferiore e il Tipo 4 presenta un livello, due direzioni e due filettature.Gli inserti per tubi sono disponibili con diverse caratteristiche. Inseriti per le estremità dei tubi, sono ideali per il fissaggio di piedini di livellamento o ruote.
Gli inserti e piedini scorrevoli ovali sono ideali per aggiungere un aspetto finito e di alta qualità all'estremità dei tubi ovali. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali, la versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre un'ampia scelta per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta della tua applicazione.
Si inseriscono nelle estremità dei tubi ovali, come le gambe di sedie e tavoli. Sono disponibili per le dimensioni e i calibri più diffusi.
La nostra gamma offre una serie di opzioni che consentono un semplice montaggio e smontaggio e un fissaggio sicuro. Sono disponibili opzioni con nervature che facilitano l'inserimento e garantiscono un fissaggio sicuro. Di lunga durata e resistenti, troverai sicuramente un inserto per il tuo prossimo progetto.
Gli inserti e i piedini scorrevoli quadrati conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste quadrati. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.
Progettati per fornire una connessione a tenuta su una varietà di prodotti tubolari. Alcuni prodotti della gamma contribuiscono a prevenire i danni al pavimento o ad altre superfici, oltre a proteggere i tubi dagli elementi esterni.
Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle quadrati standard, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati in metallo. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione.
Gli inserti e i piedini scorrevoli rettangolari sono ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari. Inseriti in un'estremità del tubo, offrono un aspetto pulito e ordinato all'applicazione finita.
Sono caratterizzati da un design scanalato per facilitare l'inserimento e garantire un accoppiamento sicuro. Questi inserti offrono una protezione superficiale e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti nella sezione interna del tubo.
Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione. La nostra vasta gamma è disponibile in numerosi colori e dimensioni.
Gli inserti per tubi rettangolari leggeri sono progettati per applicazioni di tubi rettangolari leggeri. Il design a coste assicura un facile inserimento e un'aderenza sicura. Salvaguarda le superfici e previene l'ingresso di sporco e contaminanti nel tubo.Gli inserti e i piedini scorrevoli rettangolari sono ideali per applicazioni con tubi rettangolari leggeri.
Gli inserti e i piedini scorrevoli rotondi conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste rotondi. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.
È disponibile una selezione di tipi e stili diversi:
Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Gli inserti rotondi sono utilizzati per rifinire l'estremità dei prodotti tubolari, fornendo un aspetto pulito e gradevole alla vista. Forniscono una base per prevenire graffi e danni quando i prodotti sono in contatto con una superficie.
Gli inserti quadrati a cupola sono progettati per rifinire e proteggere tubi quadrati o sezioni a scatola. Forniscono una finitura professionale, proteggendo i tubi da sporco, polvere e detriti. Comunemente utilizzati come tappi per le gambe delle sedie e tappi per tubi.Utilizzati per proteggere tubi quadrati.Forniscono una finitura gradevole per prodotti tubolari di alta qualità.Utilizzati nel settore dell’edilizia e dell’arredamento. Materiale: LDPE - PIR Colore: Nero Codice Serie: SR1556
Gli inserti quadrati con base angolata sono ideali per le estremità dei tubi, le superfici irregolari e le connessioni angolate. Comunemente utilizzati nell'arredamento e nell'edilizia. Facili da inserire, sono costruiti per durare nel tempo. Disponibili in polietilene (PE) e nylon, con un'elegante finitura nera.Elemento di facile assemblaggioIdeali per estremità dei tubi o superfici irregolari, nonché per tubi che formano un angolo con altre superfici.Progettati per essere resistenti e duraturi. Materiale: PE, LDPE - PIR Colore: Nero Codice Serie: SR1555
Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.
Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.
Queste maniglie a trazione sono ideali per i macchinari e sono disponibili per 2 diversi tipi di elementi di fissaggio: a testa esagonale o a testa svasata.
Le maniglie ad arco con foro passante vengono montate anteriormente e i profili ergonomici assicurano un'estetica piacevole e maggiore comfort durante l'utilizzo. L'ampia gamma di modelli e materiali è ideale per applicazioni e ambienti diversi.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare