Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Plastica A spinta Foro passante

 (119 categorie prodotti)


Cappucci morbidi zigrinati

I cappucci morbidi zigrinati sono un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF durante la verniciatura, l'assemblaggio o il trasporto. Hanno un esterno zigrinato e sono prodotti con un TPE morbido e resistente che garantisce una presa migliore e un'aderenza perfetta. Proteggono le estremità dei tubi da eventuali danni e tengono lontani sporco e detriti.

Facili da installare e da rimuovere. Possono operare a temperature comprese tra -60 C e 135 C.

Solitamente utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.

  • Un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF.
  • Facili da installare o rimuovere.
  • Funzionano a temperature da un minimo di -60 C a un massimo di 135 C.
Materiale: TPE Colore: Blu Codice Serie: SRF0010

Cappucci per bulloni e perni

I cappucci per bulloni si collegano ai perni delle impalcature e offrono una forte protezione contro i danni e il deterioramento. Installazione rapida. Progettati per durare nel tempo e rimanere affidabili.I cappucci per bulloni e perni proteggono le applicazioni con impalcature. Il design consente di montarli su tutti i perni di fissaggio esposti sull’impalcatura.Aiutano a prevenire danni causati dagli agenti atmosferici e riduce il rischio di lesioni.Garantisce perfetta aderenza e durata nel tempo. Materiale: LDPE Colore: Giallo Codice Serie: SR1048

Cappucci per gas GPL

I cappucci GPL sono stati sviluppati in collaborazione con il settore del GPL per aiutare a evitare perdite di gas nocive. Offrono una tenuta ermetica per cilindri, valvole e raccordi, anche in ambienti difficili. Impediscono l'ingresso di inquinanti nelle applicazioni. Contrassegnati con le indicazioni per il montaggio e lo smontaggio.

  • Il loro design include una cinghia per evitare perdite e per facilitare la sostituzione.
  • Impediscono l’ingresso di detriti e contaminanti nell’applicazione.
  • Utilizzati nei magazzini, nell'edilizia e nell’industria automobilistica.
Materiale: HDPE; LDPE, HDPE Colore: Nero Codice Serie: SR1085

Cappucci per ingrassatori

I cappucci per ingrassatori sono progettati per proteggere gli ingrassatori da polvere, umidità, sporco e altri agenti contaminanti. La nostra gamma offre una selezione di cappucci con o senza linguetta, per facilitarne la rimozione. Il design del cappuccio consente di scegliere tra opzioni zigrinate o non zigrinate per facilitare la presa. Questi cappucci per ingrassatori possono essere utilizzati anche come indicatore visivo dell'avvenuta lubrificazione del raccordo.

Si tratta di una soluzione economica, facile e veloce da installare e rimuovere.

Utilizzati nelle applicazioni di trasmissione di fluidi dotate di ingrassatori.

  • Progettati per proteggere da polvere, umidità, sporco e altri agenti contaminanti.
  • Facili e veloci da installare o rimuovere.
  • Adatti per l'uso in macchinari, attrezzature, veicoli o qualsiasi applicazione che utilizzi ingrassatori.
Materiale: TPE, LDPE Colore: Nero, Rosso, Giallo Codice Serie: SRPITPE, SRPI, SR1019

Cappucci per mascheratura a rimozione facile

I cappucci per mascheratura a rimozione facile sono progettati per mascherare le parti durante l'anodizzazione, sabbiatura, verniciatura a polvere, e-coating, placcatura e applicazioni di verniciatura ordinaria. Disponibili in una varietà di materiali con un'ampia gamma di vantaggi. Il silicone è una sostanza di mascheratura di alta qualità che può resistere a temperature elevate. L'EPDM è un composto meno costoso e meno resistente al calore.I cappucci per mascheratura a rimozione facile offrono una protezione ottimale delle estremità dei profili come aste, tubi rigidi e flessibili durante la produzione.Le applicazioni tipiche includono: anodizzazione, sabbiatura, verniciatura a polvere, cataforesi, placcatura e applicazioni generali di verniciatura.Per garantire la migliore aderenza, la dimensione del diametro interno deve essere inferiore di circa il 10 % rispetto al diametro esterno della parte da mascherare. Materiale: EPDM, Silicone, PVC Colore: Nero, Naturale, Trasparente, Giallo Codice Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Cappucci per rivetti

I cappucci per rivetti si adattano saldamente alla parte superiore dei rivetti ciechi. Offrono una protezione contro la polvere e la sporcizia, garantendo anche una finitura pulita per le viti. Non richiedono strumenti aggiuntivi per l'installazione. Utilizzati nelle applicazioni automobilistiche e industriali.Progettati per fornire protezione e una finitura pulita per le viti.Fornisce protezione da polvere e sporcizia, danni e corrosione.Utilizzati per applicazioni nei settori automobilistico, edile, dell'arredamento e degli elettrodomestici. Materiale: LDPE - PIR, HDPE Colore: Marrone, Nero, Bianco, Grigio, Beige Codice Serie: , SR1814, SR1804

Cappucci per tubi di dimensioni standard

I cappucci per tubi di dimensioni standard sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità.

Cappucci sagomati progettati per essere fissati sul diametro esterno delle estremità dei tubi filettati e non filettati, impedendo l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.

Il design del cappuccio ha delle nervature interne che assicurano una tenuta perfetta. Inoltre, la gamma comprende cappucci dotati di un piccolo foro di sfiato per eliminare la pressione dell'aria oltre a soddisfare le specifiche ANSI e DIN.

  • Progettati per impedire l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.
  • Include nervature interne per garantire una tenuta perfetta.
  • Dispongono di un piccolo foro di sfiato per eliminare l'accumulo di pressione.
Materiale: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Colore: Verde, Blu, Arancione, Giallo, Rosso, Nero, Naturale, Grigio Codice Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Cappucci per tubi incassati

I tappi per tubi incassati proteggono i bordi smussati dei tubi e le pareti interne dalla corrosione e dai danni. Possono essere utilizzati con ganci da gru per spostare i tubi durante lo stoccaggio e il trasporto. Resistono a temperature da -30 C fino a +60 C.

  • I cappucci incassati proteggono i bordi del tubo e le pareti interne da corrosione e danni. Adatti anche in caso di utilizzo di ganci da gru per lo spostamento dei tubi durante lo stoccaggio, il trasporto e la posa.
  • Adatti a varie specifiche DIN per tubi: Da: DN 150fino a DN 1000.
Materiale: LDPE, PE Colore: Nero, Giallo Codice Serie: SR1370, SR1371

Cappucci per tubi per impieghi gravosi

I tappi per tubi per impieghi gravosi proteggono l'estremità dei tubi da polvere, detriti e contaminanti. Caratterizzati da una base rinforzata. Possono resistere a temperature comprese tra 66 C e -40 C.Utilizzati per proteggere l’estremità di un tubo da polvere, sporcizia e altre impurità.Utilizzati nelle applicazioni idrauliche, riscaldamento, ventilazione e industriali.Resistenti a temperature da 66 C a -40 C. Materiale: LDPE, PE Colore: Giallo, Nero Codice Serie: SR1389

Cappucci per viti Pozidrive

I cappucci per viti Pozidrive sono progettati per coprire le viti e offrire una finitura ordinata. Forniscono una tenuta ermetica che impedisce l'ingresso di polvere e sporcizia. Facili da installare e rimuovere a pressione.

  • Pensati per proteggere le viti Pozidriv (Phillips o a croce), per un look perfetto e rifinito.
  • Impedisce l’ingresso di polvere, sporcizia e altri residui.
  • Ideali per l’uso in applicazioni come arredamento, elettrodomestici ed dispositivi elettrici.
Materiale: LDPE Colore: Nero, Marrone cioccolato, Marrone argilla, Marrone ocra, Grigio, Bianco, Marrone Codice Serie: SR1815

Cappucci per viti Torx

I cappucci Torx sono progettati per adattarsi perfettamente alle viti con testa Torx. Offrono una finitura pulita, pur nascondendole. Proteggono la vite da polvere, sporcizia e umidità. Semplici da applicare con un design a pressione. Le applicazioni includono l'automotive, l'industriale e l'assemblaggio elettronico.

  • Si adatta saldamente sulla testa delle viti Torx.
  • Previene manomissioni o accessi non autorizzati al rivetto.
  • Utilizzato in applicazioni come assemblaggi automobilistici, industriali ed elettronici.
Materiale: LDPE Colore: Nero, Grigio, Bianco Codice Serie: SR1816

Cappucci per viti a brugola

I tappi di copertura delle viti a brugola proteggono le viti, evitando i danni causati dalla corrosione e dall'ingresso di impurità. Offrono un aspetto estetico. Possono tollerare temperature da -40 C fino a +150 C. Utilizzati in ambito automobilistico ed elettrico.Utilizzato per l’interno delle scatole UPS quando i cavi ad alta tensione passano vicino alle viti in metallo.Copre e protegge le viti a brugola da polvere e sporcizia, fornendo al contempo una finitura rapida e pulita.Utilizzato negli elettrodomestici, nelle applicazioni elettriche e nell'automotive. Materiale: Silicone, LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio Codice Serie: SR1628, SR1813

Cappucci per viti con impronta cava esagonale

I cappucci per viti a brugola si adattano saldamente alle viti a testa esagonale. Proteggono dai danni e dalla contaminazione. Utilizzati in settori come l'elettronica e la produzione di mobili.Utilizzati per nascondere e proteggere le viti a brugola da polvere, sporcizia e danni.Possono contribuire a ridurre rumore e vibrazioni fornendo un montaggio più sicuro.Utilizzati nel settore dell’elettronica o dell’arredamento. Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Nero Codice Serie: , SR1805

Cappucci per viti con testa a croce

Questi tappi proteggono le viti a croce esposte dalla penetrazione di polvere e sporco. Sono facili da installare semplicemente battendoli. Possono essere utilizzati per i contenitori elettrici e i quadri elettrici.Servono per proteggere le viti a croce esposte da polvere e sporcizia.Si installano facilmente premendo la testa della viteUtilizzati su armadi elettrici, commutatori e applicazioni nel settore industriale. Materiale: PE-HD, LDPE - PIR Colore: Beige, Avorio, Bianco, Teak, Marrone chiaro, Marrone scuro, Nero Codice Serie: SR1806

Cappucci protezione perno

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Servono a proteggere le filettature BSP e UNF.Progettati con una piccola flangia.Aumentano la protezione dai contaminanti e limitano lo spreco di tempo durante le operazioni ripetitive. Materiale: LDPE, PE Colore: Naturale, Rosso Codice Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Cappucci sferici

I cappucci a sfera hanno un'eccellente resistenza e un solido incastro a pressione per migliorare il design dell'applicazione. Ideali per i mobili, proteggono dai danni, fungendo al contempo da parte superiore o estremità esteticamente piacevole."

  • Offrono un’elevata resistenza e un inserimento a pressione sicuro.
  • Ideali per progetti di mobili, artigianato o architettura.
  • Possono essere usati anche come terminali decorativi.
Materiale: LDPE Colore: Nero Codice Serie: SR1634

Cappucci terminali

I copri-terminali proteggono le estremità esposte di aste e tubi, garantendo un aspetto ordinato. Il semplice design push-fit consente un'installazione facile e veloce.I puntali sono cappucci versatili per innumerevoli usi.Ideali per la presentazione e la protezione del prodotto.Durevoli e esteticamente gradevoli. Materiale: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Colore: Bianco, Nero Codice Serie: SR1506, SR1500, SR1501

Cappucci terminali - Standard

I cappucci terminali rotondi impediscono l'ingresso di sporcizia e altri contaminanti in tubi, tubature e aste filettate e non filettate. Disponibili in versione standard, corta o lunga, a seconda dell'uso previsto. Resistenti a temperature fino a 70 C.Disponibili in versione standard, lunghi e corti.Ideali per proteggere tubi, condotti e aste.Aiutano a prevenire gli spostamenti accidentali. Materiale: LDPE Colore: Naturale Codice Serie: SR5763

Cappucci terminali a pressione

I cappucci terminali a pressione sono un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF durante la verniciatura, l'assemblaggio o il trasporto. Sono prodotti con un TPE morbido e resistente che garantisce una presa migliore e un'aderenza perfetta. Proteggono le estremità dei tubi da eventuali danni e tengono lontani sporco e detriti.

Facili da installare e da rimuovere. Possono operare a temperature comprese tra -60 C e 135 C.

Solitamente utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.

  • Un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF.
  • Facili da installare e rimuovere.
  • Funzionano a temperature da un minimo di -60 C a un massimo di 135 C.
Materiale: LDPE, TPE Colore: Rosso, Blu Codice Serie: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Cappucci terminali con lamelle

I cappucci terminali con lamelle per tubi impediscono l'ingresso di sporcizia e di altri contaminanti in tubi, tubature e aste filettate e non filettate. Proteggono le aree durante i processi di verniciatura. Possono resistere a temperature fino a 79,4 C.Proteggono da sporcizia, polvere o detriti.Progettati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.Resistenti a una temperatura massima di 79,4 C. Materiale: LDPE - PIR Colore: Rosso, Giallo Codice Serie: SR1387

Cappucci terminali flessibili - Resistenti agli acidi

I cappucci terminali flessibili sono realizzati con un materiale flessibile in grado di estendersi su diametri più grandi per un'aderenza perfetta. Proteggono le filettature e le estremità non filettate.

Il cappuccio è dotato di una linguetta di aggancio, che ne consente l'utilizzo con ganci. Rappresenta una soluzione ideale per le applicazioni di mascheratura a bassa temperatura.

I cappucci sono fatti in materiale resistente agli acidi.

  • Può estendersi su diametri più grandi per un'aderenza perfetta.
  • Protegge le filettature e le punte non filettate.
  • Hanno di una linguetta di aggancio da utilizzare con ganci.
Materiale: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Colore: Nero Codice Serie: SR1021

Cappucci terminali flessibili con cordino

Il cordino in elastomero è destinato a collegare o separare due componenti. Presenta un occhiello di fissaggio su un'estremità e un foro di montaggio sull'altra. L'anello aiuta a ridurre il rischio di guasti nelle applicazioni per impieghi gravosi, garantendo anche un'installazione sicura.

  • Progettata per collegare e fissare due componenti separati.
  • Adatta a un’ampia gamma di applicazioni.
  • Realizzata in EPDM altamente flessibile può triplicare la propria lunghezza nominale.
Materiale: EPDM Colore: Nero Codice Serie: SR2000

Cappucci terminali non filettati

I cappucci terminali non filettati sono ideali per proteggere in modo sicuro tubi rigidi e flessibili o aste non filettati o filettati. Impediscono l'ingresso di sporco, detriti e altri contaminanti. Hanno una certa resistenza all'abrasione, che mantiene la parte di accoppiamento al sicuro durante lo stoccaggio e la spedizione. Possono essere utilizzati anche per mascherature in applicazioni di verniciatura, placcatura o sabbiatura.

Facili e veloci da installare o rimuovere.

Possono essere utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.

  • Sono ideali per proteggere in modo sicuro tubi rigidi e flessibili o aste non filettati o filettati.
  • Facili e veloci da installare o rimuovere.
  • Sono utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.
Materiale: LDPE, PE, PP Colore: Nero, Blu, Giallo, Grigio, Naturale Codice Serie: SR1062, , SRF0023

Cappucci terminali per tubi

I cappucci terminali per tubi proteggono i tubi filettati e non filettati, le aste e altri dispositivi cilindrici da spostamenti involontari. Si utilizzano come copertura protettiva e per mascherare le aree durante la verniciatura per le applicazioni all'aperto.Protezione ideale per aste, condotti e tubi filettati e non.La versione corta destinata a chiusure di uso generico e la versione lunga che offre una profondità aggiuntiva e un bordo affusolato che assicura una tenuta salda.Non si restringono quando vengono riscaldati durante il processo di applicazione. Materiale: PVC, LDPE Colore: Rosso Codice Serie: SR1610, SR1620

Cappucci terminali standard

I cappucci terminali rotondi standard impediscono l'ingresso di sporcizia e altri contaminanti nei tubi, nelle tubazioni e nelle aste filettate e non filettate. Disponibili in versione standard, corta o lunga, a seconda dell'uso previsto. Resistenti a temperature fino a 70 C.Utilizzati per proteggere in modo sicuro aste, condutture e tubi filettati e non.Impediscono che sporcizia, detriti, polvere e altri contaminanti danneggino i tubi.Utilizzati per applicazioni industriali, HVAC e idrauliche. Materiale: LDPE Colore: Naturale Codice Serie: SRF0068

  • di 5