Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Ovale A spinta 65°C

 (2 categorie prodotti)


Tappi di chiusura

I tappi di chiusura proteggono la lamiera dai bordi taglienti e sigillano le cavità dei pannelli per evitare l'ingresso di polvere e umidità. Forniscono una finitura pulita, resistono agli acidi e smorzano le vibrazioni. Sono disponibili in diversi materiali; il TPE resiste a temperature fino a 95 C, il TPR da -40 C a 135 C, mentre il PVC resiste fino a 50 C.Proteggono dall’ingresso di umidità e polvere, sono resistenti agli acidi e anti-vibrazioni.Utilizzati nelle applicazioni elettroniche e nell’industria automobilistica.Utilizzati su lamiere per proteggere dai bordi taglienti e sono ideali per chiudere le cavità dei pannelli. Materiale: PVC, Nylon, TPE, EBA Colore: Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2Codice Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Tappi di chiusura a scatto

I tappi di chiusura con innesto a scatto sono progettati per sigillare i fori e le aperture inutilizzati senza bisogno di fissaggi o adesivi. Il meccanismo a scatto assicura un collegamento sicuro che impedisce la rimozione accidentale, anche sotto pressione o vibrazioni. Offrono un'elevata resistenza agli urti e proteggono da polvere, umidità e agenti inquinanti. Facili da installare con una semplice spinta o uno scatto. Ideali per applicazioni nell'industria manifatturiera, elettronica ed edile.Offrono una tenuta sicura e affidabile senza elementi di fissaggio o adesivi aggiuntivi.Offrono un’elevata resistenza agli urti e impediscono l’ingresso di polvere, umidità e altri inquinanti nel foro.Sono facili da installare, richiedono solo una pressione o uno scatto in posizione, senza bisogno di utensili. Materiale: LDPE Colore: Nero, Naturale Codice Serie: SR1760