Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Manicotti per tubi 85°C

 (2 categorie prodotti)


Manicotti per la protezione dei tubi

I manicotti di protezione dei tubi sono coperture robuste che proteggono i tubi dal calore, dall'abrasione e dalla riduzione del rumore. Resistono al calore, all'ozono e alle abrasioni. E possono resistere a temperature da 110ºC a 185ºC.Eccellente resistenza all'abrasioneFacili da installare.Ideali per connettori, raccordi, giunti, cavi e tubi flessibili. Materiale: Nylon balistico 1050, PA, PES; PO Colore: Nero Codice Serie: SR1080, , SR1108, SREHSS

Manicotti per la protezione dei tubi - Approvate da MSHA

Manicotti di protezione per tubi approvati da Mining Safety. I rivestimenti durevoli sono approvati per proteggere i tubi dal calore, dall'abrasione e dagli scoppi. Possono resistere a temperature che vanno da -40 C fino a +130 C. Approvati da US Mine Safety and Health Administration (MSHA). Efficaci nel ridurre il flusso concentrato di perdite minime, mantenendo un'elevata resistenza allo scoppio.Prodotto approvato dalla US Mine Safety and Health Administration (MSHA)Altamente resistenti ad abrasioni e scoppio.Temperatura di esercizio: da -40 C a +130 CPossono essere personalizzati con il logo dell'azienda ed il codice articolo.Lunghezza standard rotolo: 50 metri Materiale: Poliestere, Nylon Colore: Nero Codice Serie: , SR1082