Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

ISO 85°C

 (2 categorie prodotti)


Cappucci a rimozione rapida

I tappi a rilascio rapido sono progettati per tappare le serie ISO A e ISO B. Proteggono i tubi flessibili, i raccordi e i tubi da contaminazione, sporco, umidità e corrosione. Possono resistere a temperature da -40 C fino a 135 C.Un cappuccio a rilascio rapido utilizzato nelle applicazioni idrauliche. La variante femmina è adatta a coprire raccordi a rimozione rapida ISO 7241-1 delle serie A e B.

  • Progettato per rimanere ancorato al tubo
  • Protezione dall'ingresso di sporco e umidità e resistenza alla corrosione.
Materiale: TPE Colore: Blu, Verde, Giallo, Rosso Codice Serie: SR1181

Tappi a sgancio rapido

I tappi a rilascio rapido garantiscono una tenuta sicura dei tubi. Rimangono attaccati durante l'uso. Progettati come raccordi maschi per le serie ISO A e ISO B. Possono resistere a temperature da -40 C fino a 135 C.Tipo maschio adatti ai cappucci di serie ISO A e ISO B.Forniscono un’eccellente protezione da sporcizia, umidità e corrosione ed evitano le perdite.Resistono a temperature da -40 C a 135 C. Materiale: TPE Colore: Blu, Verde, Giallo, Rosso Codice Serie: SR1182