I volantini a lobi maschio sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,3675 € - 6,4529 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
10,3904 € - 15,2808 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M12
|
Threaded Female
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
2,4902 € - 2,7668 € | 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
3,7308 € - 4,6704 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
9,6047 € - 14,1293 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
8
|
Threaded Female
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
59,8499 € - 81,9989 € | Richiedi il lead time qui |
|
8
|
Threaded Female
|
1.496 in
38.0 mm
|
PA
|
||
5,3717 € - 6,3009 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
11,298 € - 16,5948 € | Richiedi il lead time qui |
|
8
|
Threaded Female
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
1,4295 € - 1,7044 € | 115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
2,5598 € - 3,9819 € | 820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
3,1366 € - 3,1366 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
3,7255 € - 4,2835 € | 135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
1,4377 € - 1,5049 € | 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
2,0864 € - 2,5839 € | 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
2,4872 € - 3,1089 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
4,3249 € - 5,3751 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stud
|
2.756 in
70.0 mm
|
PA
|
||
1,5966 € - 1,8377 € | 79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
2,2093 € - 2,5839 € | 427 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
2,8766 € - 4,4747 € | 132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
8,3712 € - 9,5895 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare