I volantini a lobi maschio sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
|||
| 3,0959 € - 6,5015 € | 138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
|
|
Fenolico
|
||
| 2,2434 € - 4,7112 € | 774 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
|
|
Fenolico
|
||
| 3,9575 € - 7,8318 € | Richiedi il lead time qui |
|
M8
|
|
|
Fenolico
|
||
| 1,4646 € - 3,2057 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filettato maschio
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 8,9539 € - 9,0782 € | Richiedi il lead time qui |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Filettato femmina
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE
|
||
| 8,9539 € - 9,0782 € | Richiedi il lead time qui |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Filettato femmina
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE
|
||
| 8,6361 € - 8,7742 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Filettato maschio
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE
|
||
| 2,9527 € - 2,9527 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filettato maschio
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 3,1911 € - 3,1911 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filettato maschio
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
| 7,8323 € - 7,8592 € | 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Filettato maschio
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 5,8311 € - 6,04 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filettato maschio
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 1,9546 € - 1,9546 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filettato maschio
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
| 4,2158 € - 4,2158 € | 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Filettato maschio
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 2,9862 € - 2,9862 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filettato maschio
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 1,7313 € - 1,7313 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filettato maschio
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 6,0521 € - 6,0936 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filettato maschio
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
| 3,9657 € - 3,9795 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filettato maschio
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 2,5119 € - 2,5119 € | Richiedi il lead time qui |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filettato maschio
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 4,1453 € - 4,1729 € | 194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filettato maschio
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare