I volantini a lobi femmina sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Numero di lobi | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale manopola | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,2521 € - 6,6144 € | 385 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
4
|
M12
|
Nero
|
Fenolico
|
||
| 29,8266 € - 29,8266 € | 207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
4
|
M16
|
Nero
|
Fenolico
|
||
| 5,299 € - 10,5082 € | 108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M8
|
Nero
|
Fenolico
|
||
| 14,2136 € - 14,2136 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Grigio
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 14,6848 € - 14,6848 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Grigio
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 20,7138 € - 20,7138 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Argento
|
Alluminio
|
||
| 17,4987 € - 17,4987 € | Richiedi il lead time qui |
2.756 in
70.0 mm
|
5
|
M12
|
Argento
|
Alluminio
|
||
| 21,9749 € - 21,9749 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
M6
|
Grigio
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 12,7478 € - 12,7478 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Argento
|
Alluminio
|
||
| 41,6463 € - 41,6463 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
3
|
M10
|
Grigio
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 15,758 € - 15,758 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M10
|
Argento
|
Alluminio
|
||
| 44,9183 € - 44,9183 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
3
|
M10
|
Grigio
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 18,6636 € - 18,6636 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Grigio
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 19,3965 € - 19,3965 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Grigio
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 19,0301 € - 19,0301 € | Richiedi il lead time qui |
2.48 in
63.0 mm
|
4
|
M12
|
Argento
|
Alluminio
|
||
| 13,677 € - 13,677 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Argento
|
Alluminio
|
||
| 27,8645 € - 27,8645 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
4
|
M16
|
Argento
|
Alluminio
|
||
| 23,079 € - 28,8623 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M8
|
Naturale
|
Alluminio
|
||
| 35,9262 € - 46,7869 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
7
|
M10
|
Argento
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 23,079 € - 28,8623 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M9
|
Naturale
|
Alluminio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare