La nostra gamma di volantini a razze fornisce una presa salda per il posizionamento e la regolazione su macchine e attrezzature. Il materiale in tecnopolimero garantisce resistenza a oli e grassi, spesso presenti nell'ambiente di lavoro. La gamma è dotata di diversi tipi di maniglie di movimentazione per una maggiore sicurezza.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Stile volantino | Materiale ruota | Numero di raggi | Diametro volantino | Acquista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92,3561 € - 97,2078 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
Con impugnatura
|
Alluminio
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
|||||
40,9757 € - 45,5423 € | In produzione |
Nero
|
Con impugnatura
|
Nylon
|
0
|
5.906 in
150.0 mm
|
|||||
30,5829 € - 33,9709 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Senza impugnatura
|
Nylon
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
|||||
92,5483 € - 102,8227 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Senza impugnatura
|
Acciaio
|
4
|
9.843 in
250.0 mm
|
|||||
31,1946 € - 34,6504 € | In produzione |
Nero
|
Con impugnatura
|
Nylon
|
2
|
5.118 in
130.0 mm
|
|||||
54,5983 € - 60,6767 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Con impugnatura
|
Nylon
|
0
|
5.906 in
150.0 mm
|
|||||
40,9965 € - 51,2476 € | 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
|||||
56,4767 € - 70,6061 € | In produzione |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||||
29,8707 € - 37,3215 € | In produzione |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||
23,0838 € - 28,8547 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
|||||
15,2943 € - 19,101 € | 79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||
17,0299 € - 20,4692 € | In produzione |
Nero
|
Privo di impugnatura
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
|||||
102,9017 € - 128,6001 € | In produzione |
Nero
|
Privo di impugnatura
|
PP
|
2
|
14.764 in
375.0 mm
|
|||||
177,3197 € - 186,6356 € | In produzione |
Natural
|
Con impugnatura
|
Alluminio
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||||
19,4696 € - 21,6449 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Senza impugnatura
|
Nylon
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||||
321,8663 € - 321,8663 € | In produzione |
Natural
|
Senza impugnatura
|
Acciaio
|
4
|
9.843 in
250.0 mm
|
|||||
45,9047 € - 51,0169 € | In produzione |
Nero
|
Con impugnatura
|
Nylon
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||||
38,8252 € - 48,5518 € | In produzione |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
|||||
44,0678 € - 55,0678 € | 73 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
|||||
81,2748 € - 92,8771 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
9.843 in
250.0 mm
|
|||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare