Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La nostra gamma di volantini a razze fornisce una presa salda per il posizionamento e la regolazione su macchine e attrezzature. Il materiale in tecnopolimero garantisce resistenza a oli e grassi, spesso presenti nell'ambiente di lavoro. La gamma è dotata di diversi tipi di maniglie di movimentazione per una maggiore sicurezza.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Stile volantino | Materiale ruota | Numero di raggi | Diametro volantino | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75,0259 € - 78,9649 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
Con impugnatura
|
Alluminio
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
321,8663 € - 321,8663 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
Senza impugnatura
|
Acciaio
|
4
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
45,9047 € - 51,0169 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Con impugnatura
|
Nylon
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
38,8252 € - 48,5518 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
44,0678 € - 55,0678 € | 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
81,2748 € - 92,8771 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
19,5575 € - 23,4766 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
50,6755 € - 60,8388 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
13,689 € - 15,633 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Privo di impugnatura
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
29,9603 € - 34,9372 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Privo di impugnatura
|
PP
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
44,0678 € - 55,0678 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
29,8707 € - 37,3215 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
19,5575 € - 23,4766 € | 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
78,2871 € - 97,8623 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Privo di impugnatura
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
|||
74,2461 € - 84,898 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Privo di impugnatura
|
PP
|
2
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
29,6672 € - 32,9533 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Con impugnatura
|
Nylon
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
23,4036 € - 26,0109 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Senza impugnatura
|
Nylon
|
2
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
78,8074 € - 87,5614 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Senza impugnatura
|
Acciaio
|
4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
25,3475 € - 28,1399 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Con impugnatura
|
Nylon
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare