La nostra gamma di volantini a razze fornisce una presa salda per il posizionamento e la regolazione su macchine e attrezzature. Il materiale in tecnopolimero garantisce resistenza a oli e grassi, spesso presenti nell'ambiente di lavoro. La gamma è dotata di diversi tipi di maniglie di movimentazione per una maggiore sicurezza.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Stile volantino | Materiale ruota | Numero di raggi | Diametro volantino | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,9757 € - 45,5423 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Con impugnatura
|
Nylon
|
0
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 315,9516 € - 609,4048 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
Senza impugnatura
|
Acciaio
|
4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 38,206 € - 42,4561 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Con impugnatura
|
Nylon
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 68,7738 € - 76,4422 € | 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Con impugnatura
|
Nylon
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 45,1544 € - 51,5457 € | 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 17,367 € - 21,702 € | 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 30,5829 € - 33,9709 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Senza impugnatura
|
Nylon
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 92,5483 € - 102,8227 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Senza impugnatura
|
Acciaio
|
4
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 31,1946 € - 34,6504 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Con impugnatura
|
Nylon
|
2
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 54,5983 € - 60,6767 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Con impugnatura
|
Nylon
|
0
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 40,9965 € - 51,2476 € | 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 56,4767 € - 70,6061 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 29,8707 € - 37,3215 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 23,0838 € - 28,8547 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 15,2943 € - 19,101 € | 83 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 17,0299 € - 20,4692 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Privo di impugnatura
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 102,9017 € - 128,6001 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Privo di impugnatura
|
PP
|
2
|
14.764 in
375.0 mm
|
||
| 37,0018 € - 44,4336 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 11,3951 € - 13,2894 € | 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Privo di impugnatura
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 17,5408 € - 20,4692 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Privo di impugnatura
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare