Menu Ricerca

Viti senza testa (grani) - Plastica con intaglio

Disponibile

Le viti senza testa sono utilizzate per fissare gli oggetti applicando pressione o attrito con o contro un altro oggetto, come per fissare una puleggia o un ingranaggio a un albero.

La nostra gamma è realizzata in nylon naturale 6/6 ed è disponibile in un'ampia gamma di dimensioni del filetto, lunghezze del filetto e dimensioni delle fessure. Le viti senza testa sono ideali quando la testa della vite deve essere in posizione rialzata nel pezzo da lavorare nell'applicazione.

  • Resistente alla corrosione e alla maggior parte dei prodotti chimici
  • Fare riferimento alla norma DIN 551 solo a scopo indicativo
  • Soddisfa la tolleranza dimensionale di NFE 25-125, DIN 912
  • Classe di resistenza alla fiamma: UL94 V2.


Codice Serie: SR1957

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
67 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Acquista
0,0699 € - 0,0699 € Richiedi il lead time qui
M3
5.0 mm
0,052 € - 0,052 € 13970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
10.0 mm
0,0583 € - 0,0858 € 17892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6 x 1.0
16.0 mm
0,1744 € - 0,1851 € 18438 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
30.0 mm
0,1204 € - 0,1906 € 10516 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
30.0 mm
0,0863 € - 0,0936 € 24248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6 x 1.0
20.0 mm
0,1355 € - 0,1355 € 2985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
10.0 mm
10103470 0,055 € - 0,0732 € 7700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6 x 1.0
12.0 mm
0,7579 € - 0,7579 € 3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12 x 1.75
20.0 mm
0,1106 € - 0,1106 € Richiedi il lead time qui
M3
10.0 mm
10053713 0,0802 € - 0,1007 € 4737 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
6.0 mm
0,1124 € - 0,1192 € 5813 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6 x 1.0
30.0 mm
0,0477 € - 0,0477 € 17794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
12.0 mm
0,055 € - 0,0708 € 12112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
16.0 mm
10053720 0,0673 € - 0,0733 € 489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
8.0 mm
0,2173 € - 0,2173 € 7790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
16.0 mm
0,1515 € - 0,2159 € 19546 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
25.0 mm
0,1285 € - 0,1768 € 10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
10.0 mm
0,1318 € - 0,1837 € 13325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
12.0 mm
0,1671 € - 0,2349 € Richiedi il lead time qui
M6
10.0 mm
  • di 4
Vite senza testa Impronta con intaglio M3 5.0 mm PA

10053706

Fascia di prezzo
0,0699 € - 0,0699 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M5 10.0 mm PA

10103449

Fascia di prezzo
0,052 € - 0,052 €

Livelli di giacenza
13970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M6 x 1.0 16.0 mm Nylon 6/6

10103487

Fascia di prezzo
0,0858 € - 0,0583 €

Livelli di giacenza
17892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M8 30.0 mm PA

10103524

Fascia di prezzo
0,1851 € - 0,1744 €

Livelli di giacenza
18438 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M4 30.0 mm PA

10330890

Fascia di prezzo
0,1906 € - 0,1204 €

Livelli di giacenza
10516 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M6 x 1.0 20.0 mm Nylon 6/6

10103494

Fascia di prezzo
0,0936 € - 0,0863 €

Livelli di giacenza
24248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M8 10.0 mm PA

10053737

Fascia di prezzo
0,1355 € - 0,1355 €

Livelli di giacenza
2985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M6 x 1.0 12.0 mm Nylon 6/6

10103470

Fascia di prezzo
0,0732 € - 0,055 €

Livelli di giacenza
7700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M12 x 1.75 20.0 mm Nylon 6/6

10179260

Fascia di prezzo
0,7579 € - 0,7579 €

Livelli di giacenza
3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.75
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M3 10.0 mm PA

10179239

Fascia di prezzo
0,1106 € - 0,1106 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M3 6.0 mm PA

10053713

Fascia di prezzo
0,1007 € - 0,0802 €

Livelli di giacenza
4737 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M6 x 1.0 30.0 mm Nylon 6/6

10103500

Fascia di prezzo
0,1192 € - 0,1124 €

Livelli di giacenza
5813 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M5 12.0 mm PA

10103456

Fascia di prezzo
0,0477 € - 0,0477 €

Livelli di giacenza
17794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M5 16.0 mm PA

10103463

Fascia di prezzo
0,0708 € - 0,055 €

Livelli di giacenza
12112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M3 8.0 mm PA

10053720

Fascia di prezzo
0,0733 € - 0,0673 €

Livelli di giacenza
489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M12 16.0 mm PA

10179253

Fascia di prezzo
0,2173 € - 0,2173 €

Livelli di giacenza
7790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M8 25.0 mm PA

10103517

Fascia di prezzo
0,2159 € - 0,1515 €

Livelli di giacenza
19546 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M4 10.0 mm PA

10330913

Fascia di prezzo
0,1768 € - 0,1285 €

Livelli di giacenza
10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M4 12.0 mm PA

10330920

Fascia di prezzo
0,1837 € - 0,1318 €

Livelli di giacenza
13325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M6 10.0 mm PA

10330999

Fascia di prezzo
0,2349 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa