Menu Ricerca

Viti senza testa (grani) - Plastica con intaglio

Disponibile

Le viti senza testa sono utilizzate per fissare gli oggetti applicando pressione o attrito con o contro un altro oggetto, come per fissare una puleggia o un ingranaggio a un albero.

La nostra gamma è realizzata in nylon naturale 6/6 ed è disponibile in un'ampia gamma di dimensioni del filetto, lunghezze del filetto e dimensioni delle fessure. Le viti senza testa sono ideali quando la testa della vite deve essere in posizione rialzata nel pezzo da lavorare nell'applicazione.

  • Resistente alla corrosione e alla maggior parte dei prodotti chimici
  • Fare riferimento alla norma DIN 551 solo a scopo indicativo
  • Soddisfa la tolleranza dimensionale di NFE 25-125, DIN 912
  • Classe di resistenza alla fiamma: UL94 V2.


Codice Serie: SR1957

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
67 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Acquista
0,0521 € - 0,0643 € Richiedi il lead time qui
M4 x 0.7
40.0 mm
0,0386 € - 0,0477 € Richiedi il lead time qui
M5 x 0.8
6.0 mm
0,0565 € - 0,0565 € Richiedi il lead time qui
1/4-20
6.4 mm
0,0353 € - 0,0436 € 1703 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4 x 0.7
4.0 mm
0,0458 € - 0,0565 € Richiedi il lead time qui
M6 x 1.0
5.0 mm
0,0355 € - 0,0438 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4 x 0.7
8.0 mm
0,0364 € - 0,045 € 1323 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
20.0 mm
0,036 € - 0,0444 € 3357 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4 x 0.7
12.0 mm
0,0633 € - 0,0781 € 7018 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
30.0 mm
0,0583 € - 0,072 € 17500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5 x 0.8
30.0 mm
0,0361 € - 0,0446 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4 x 0.7
16.0 mm
0,0546 € - 0,0674 € Richiedi il lead time qui
M5 x 0.8
25.0 mm
0,0357 € - 0,044 € 31754 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
10.0 mm
0,0366 € - 0,0452 € 4276 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4 x 0.7
25.0 mm
0,058 € - 0,0716 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6 x 1.0
8.0 mm
0,0925 € - 0,1142 € 571 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6 x 1.0
60.0 mm
0,1968 € - 0,243 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
50.0 mm
0,1798 € - 0,222 € 4492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8 x 1.25
8.0 mm
0,2707 € - 0,3342 € 1260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10 x 1.5
60.0 mm
0,1942 € - 0,2397 € 4450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
16.0 mm
  • di 4
Vite senza testa M4 x 0.7 0.7 mm 40.0 mm Nylon 6/6

10398401

Fascia di prezzo
0,0643 € - 0,0521 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Codice doganale
    3926909790
Vite senza testa M5 x 0.8 0.8 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10398975

Fascia di prezzo
0,0477 € - 0,0386 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Codice doganale
    3926909790
Vite senza testa 1/4-20 0.250 in Nylon 6/6

10324554

Fascia di prezzo
0,0565 € - 0,0565 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    6.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4-20
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Codice doganale
    3926909790
Vite senza testa M4 x 0.7 0.7 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10398395

Fascia di prezzo
0,0436 € - 0,0353 €

Livelli di giacenza
1703 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Codice doganale
    3926909790
Vite senza testa M6 x 1.0 1.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10399705

Fascia di prezzo
0,0565 € - 0,0458 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Codice doganale
    3926909790
Vite senza testa M4 x 0.7 0.7 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10297179

Fascia di prezzo
0,0438 € - 0,0355 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Codice doganale
    3926909790
Vite senza testa M4 0.7 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10297216

Fascia di prezzo
0,045 € - 0,0364 €

Livelli di giacenza
1323 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa M4 x 0.7 0.7 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10297193

Fascia di prezzo
0,0444 € - 0,036 €

Livelli di giacenza
3357 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Codice doganale
    3926909790
Vite senza testa M4 0.7 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10297230

Fascia di prezzo
0,0781 € - 0,0633 €

Livelli di giacenza
7018 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa M5 x 0.8 0.8 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10297766

Fascia di prezzo
0,072 € - 0,0583 €

Livelli di giacenza
17500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Codice doganale
    3926909790
Vite senza testa M4 x 0.7 0.7 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10297209

Fascia di prezzo
0,0446 € - 0,0361 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Codice doganale
    3926909790
Vite senza testa M5 x 0.8 0.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10297759

Fascia di prezzo
0,0674 € - 0,0546 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Codice doganale
    3926909790
Vite senza testa M4 0.7 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10297186

Fascia di prezzo
0,044 € - 0,0357 €

Livelli di giacenza
31754 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa M4 x 0.7 0.7 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10297223

Fascia di prezzo
0,0452 € - 0,0366 €

Livelli di giacenza
4276 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Codice doganale
    3926909790
Vite senza testa M6 x 1.0 1.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10298442

Fascia di prezzo
0,0716 € - 0,058 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Codice doganale
    3926909790
Vite senza testa M6 x 1.0 1.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6

10298473

Fascia di prezzo
0,1142 € - 0,0925 €

Livelli di giacenza
571 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Codice doganale
    3926909790
Vite senza testa M8 1.25 mm 50.0 mm Nylon 6/6

10298923

Fascia di prezzo
0,243 € - 0,1968 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa M8 x 1.25 1.25 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10298893

Fascia di prezzo
0,222 € - 0,1798 €

Livelli di giacenza
4492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Codice doganale
    3926909790
Vite senza testa M10 x 1.5 1.5 mm 60.0 mm Nylon 6/6

10299289

Fascia di prezzo
0,3342 € - 0,2707 €

Livelli di giacenza
1260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Codice doganale
    3926909790
Vite senza testa M10 1.5 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10299258

Fascia di prezzo
0,2397 € - 0,1942 €

Livelli di giacenza
4450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa