Menu Ricerca

Viti senza testa (grani) - Plastica con intaglio

Disponibile

Le viti senza testa sono utilizzate per fissare gli oggetti applicando pressione o attrito con o contro un altro oggetto, come per fissare una puleggia o un ingranaggio a un albero.

La nostra gamma è realizzata in nylon naturale 6/6 ed è disponibile in un'ampia gamma di dimensioni del filetto, lunghezze del filetto e dimensioni delle fessure. Le viti senza testa sono ideali quando la testa della vite deve essere in posizione rialzata nel pezzo da lavorare nell'applicazione.

  • Resistente alla corrosione e alla maggior parte dei prodotti chimici
  • Fare riferimento alla norma DIN 551 solo a scopo indicativo
  • Soddisfa la tolleranza dimensionale di NFE 25-125, DIN 912
  • Classe di resistenza alla fiamma: UL94 V2.


Codice Serie: SR1957

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
67 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Acquista
0,2003 € - 0,2763 € 3739 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
20.0 mm
0,3924 € - 0,5236 € Richiedi il lead time qui
M8
30.0 mm
0,1318 € - 0,1837 € 13325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
12.0 mm
0,1365 € - 0,1893 € 1236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
16.0 mm
0,1575 € - 0,2183 € 9075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
5.0 mm
0,1754 € - 0,2432 € 756 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
16.0 mm
0,1671 € - 0,2349 € Richiedi il lead time qui
M6
10.0 mm
0,1741 € - 0,2404 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
12.0 mm
0,3551 € - 0,4711 € 1788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
16.0 mm
0,3178 € - 0,4228 € 3208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
10.0 mm
0,1285 € - 0,1768 € 10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
10.0 mm
0,1124 € - 0,1192 € 4813 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6 x 1.0
30.0 mm
0,163 € - 0,2266 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
8.0 mm
0,1261 € - 0,1989 € 5366 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
8.0 mm
0,3813 € - 0,5098 € 115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
20.0 mm
0,7579 € - 0,7579 € 3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12 x 1.75
20.0 mm
0,1355 € - 0,1355 € 10785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
10.0 mm
10053713 0,0802 € - 0,1007 € 4237 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
6.0 mm
0,0863 € - 0,0936 € 24248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6 x 1.0
20.0 mm
0,1204 € - 0,1906 € 10516 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
30.0 mm
  • di 4
Vite senza testa Impronta con intaglio M6 20.0 mm PA

10331026

Fascia di prezzo
0,2763 € - 0,2003 €

Livelli di giacenza
3739 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M8 30.0 mm PA

10331064

Fascia di prezzo
0,5236 € - 0,3924 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M4 12.0 mm PA

10330920

Fascia di prezzo
0,1837 € - 0,1318 €

Livelli di giacenza
13325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M4 16.0 mm PA

10330937

Fascia di prezzo
0,1893 € - 0,1365 €

Livelli di giacenza
1236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M6 5.0 mm PA

10330975

Fascia di prezzo
0,2183 € - 0,1575 €

Livelli di giacenza
9075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M6 16.0 mm PA

10331019

Fascia di prezzo
0,2432 € - 0,1754 €

Livelli di giacenza
756 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M6 10.0 mm PA

10330999

Fascia di prezzo
0,2349 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M6 12.0 mm PA

10331002

Fascia di prezzo
0,2404 € - 0,1741 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M8 16.0 mm PA

10331040

Fascia di prezzo
0,4711 € - 0,3551 €

Livelli di giacenza
1788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M8 10.0 mm PA

10331033

Fascia di prezzo
0,4228 € - 0,3178 €

Livelli di giacenza
3208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M4 10.0 mm PA

10330913

Fascia di prezzo
0,1768 € - 0,1285 €

Livelli di giacenza
10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa M6 x 1.0 1.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10103500

Fascia di prezzo
0,1192 € - 0,1124 €

Livelli di giacenza
4813 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M6 8.0 mm PA

10330982

Fascia di prezzo
0,2266 € - 0,163 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M4 8.0 mm PA

10330906

Fascia di prezzo
0,1989 € - 0,1261 €

Livelli di giacenza
5366 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M8 20.0 mm PA

10331057

Fascia di prezzo
0,5098 € - 0,3813 €

Livelli di giacenza
115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa M12 x 1.75 1.75 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10179260

Fascia di prezzo
0,7579 € - 0,7579 €

Livelli di giacenza
3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.75
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa M8 1.25 mm 10.0 mm PA

10053737

Fascia di prezzo
0,1355 € - 0,1355 €

Livelli di giacenza
10785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa M3 0.5 mm 6.0 mm PA

10053713

Fascia di prezzo
0,1007 € - 0,0802 €

Livelli di giacenza
4237 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa M6 x 1.0 1.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10103494

Fascia di prezzo
0,0936 € - 0,0863 €

Livelli di giacenza
24248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M4 30.0 mm PA

10330890

Fascia di prezzo
0,1906 € - 0,1204 €

Livelli di giacenza
10516 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa