Le viti senza testa con esagono incassato possono essere serrate o allentate utilizzando una chiave esagonale.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Materiale | Dimensioni chiave esagonale compatibile | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0463 € - 0,0463 € | Richiedi il lead time qui |
1/4-20
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0364 € - 0,0364 € | Richiedi il lead time qui |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0382 € - 0,0382 € | Richiedi il lead time qui |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.188 in
30.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,036 € - 0,036 € | Richiedi il lead time qui |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0626 € - 0,0626 € | Richiedi il lead time qui |
#8-32
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
1.125 in
28.6 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0375 € - 0,0375 € | Richiedi il lead time qui |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.125 in
28.6 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0607 € - 0,0607 € | Richiedi il lead time qui |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0836 € - 0,0836 € | Richiedi il lead time qui |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.250 in
57.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0417 € - 0,0417 € | Richiedi il lead time qui |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.000 in
50.8 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0525 € - 0,0525 € | Richiedi il lead time qui |
#8-32
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
1.875 in
47.6 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0339 € - 0,0339 € | Richiedi il lead time qui |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.141 in
3.6 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0405 € - 0,0405 € | Richiedi il lead time qui |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.625 in
41.3 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0382 € - 0,0382 € | Richiedi il lead time qui |
#6-40
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,033 € - 0,033 € | Richiedi il lead time qui |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,041 € - 0,041 € | Richiedi il lead time qui |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.750 in
44.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0339 € - 0,0339 € | Richiedi il lead time qui |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.156 in
4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0405 € - 0,0405 € | Richiedi il lead time qui |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.625 in
41.3 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0658 € - 0,0658 € | Richiedi il lead time qui |
#8-32
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0364 € - 0,0364 € | Richiedi il lead time qui |
#8-32
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0741 € - 0,0741 € | Richiedi il lead time qui |
#8-32
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare