Le viti con testa piatta sono progettate per essere avvitate completamente in un foro svasato. Ideali per svariate applicazioni.
Codice Serie: SR1923
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5181 € - 0,7917 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Trasparente
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 1,1302 € - 1,5061 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Trasparente
|
PC
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,5527 € - 0,8442 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Trasparente
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 1,437 € - 1,7686 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Trasparente
|
PC
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1175 € - 0,2141 € | 374 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1395 € - 0,2542 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.6
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0979 € - 0,1782 € | Richiedi il lead time qui |
M2.6
|
Trasparente
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2735 € - 0,4421 € | 2095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Trasparente
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,3122 € - 0,5679 € | 169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Trasparente
|
PC
|
0.795 in
20.2 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,3703 € - 0,5844 € | 74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,3979 € - 0,63 € | 1050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Trasparente
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 1,1302 € - 1,5061 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Trasparente
|
PC
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2597 € - 0,4725 € | 9029 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Trasparente
|
PC
|
0.634 in
16.1 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1005 € - 0,1837 € | Richiedi il lead time qui |
M2.6
|
Trasparente
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0782 € - 0,0782 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,4422 € - 0,4422 € | 664 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Trasparente
|
PC
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2937 € - 0,2937 € | 1490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Trasparente
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,4297 € - 0,6756 € | 908 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Trasparente
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1175 € - 0,2141 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.6
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1768 € - 0,2887 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Trasparente
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare