Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa piatta svasata

Disponibile

Le viti con testa piatta sono progettate per essere avvitate completamente in un foro svasato. Ideali per svariate applicazioni.

Codice Serie: SR1923

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
158 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,0321 € - 0,0397 € Richiedi il lead time qui
M3 x 0.5
Naturale
Nylon 6/6
3.3 mm
Impronta con intaglio
0,0361 € - 0,0446 € 44000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4 x 0.7
Naturale
Nylon 6/6
13.3 mm
Impronta con intaglio
0,0722 € - 0,0891 € Richiedi il lead time qui
M6 x 1.0
Naturale
Nylon 6/6
46.7 mm
Impronta con intaglio
0,0401 € - 0,0495 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5 x 0.8
Naturale
Nylon 6/6
17.3 mm
Impronta con intaglio
0,0583 € - 0,072 € Richiedi il lead time qui
M5 x 0.8
Naturale
Nylon 6/6
27.3 mm
Impronta con intaglio
0,2707 € - 0,3342 € Richiedi il lead time qui
M10 x 1.5
Naturale
Nylon 6/6
55.0 mm
Impronta con intaglio
0,1323 € - 0,2418 € 2584 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Trasparente
PC
5.3 mm
Impronta a croce
0,034 € - 0,042 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3 x 0.5
Naturale
Nylon 6/6
23.3 mm
Impronta con intaglio
0,0326 € - 0,0403 € 10878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3 x 0.5
Naturale
Nylon 6/6
6.3 mm
Impronta con intaglio
0,1175 € - 0,2141 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
Trasparente
PC
Impronta a croce
0,1123 € - 0,2045 € 6418 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
Trasparente
PC
8.0 mm
Impronta a croce
0,0979 € - 0,1782 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Trasparente
PC
4.0 mm
Impronta a croce
0,1028 € - 0,1423 € 9878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
Acciaio temperato
20.0 mm
Impronta a croce
0,0676 € - 0,0676 € 2888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
Trasparente
PC
Impronta a croce
0,1478 € - 0,2694 € 1072 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
Trasparente
PC
10.0 mm
Impronta a croce
0,1146 € - 0,21 € 581 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Trasparente
PC
2.8 mm
Impronta a croce
0,0979 € - 0,1782 € 6598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
Trasparente
PC
3.0 mm
Impronta a croce
0,1146 € - 0,21 € 16622 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Trasparente
PC
8.0 mm
Impronta a croce
0,1193 € - 0,2169 € 7908 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Trasparente
PC
12.1 mm
Impronta a croce
0,117 € - 0,2128 € 8072 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Trasparente
PC
10.0 mm
Impronta a croce
  • di 8
Vite per metallo Testa piatta Impronta con intaglio M3 x 0.5 3.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10397008

Fascia di prezzo
0,0397 € - 0,0321 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.3 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Lunghezza filetto
    3.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
Vite Impronta con intaglio M4 x 0.7 13.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10398036

Fascia di prezzo
0,0446 € - 0,0361 €

Livelli di giacenza
44000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.4 mm
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    13.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
Vite Impronta con intaglio M6 x 1.0 46.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10399217

Fascia di prezzo
0,0891 € - 0,0722 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.6 mm
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Lunghezza filetto
    46.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
Vite per metallo Testa piatta Impronta con intaglio M5 x 0.8 17.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10398579

Fascia di prezzo
0,0495 € - 0,0401 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.4 mm
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    17.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
Vite Impronta con intaglio M5 x 0.8 27.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10398593

Fascia di prezzo
0,072 € - 0,0583 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.4 mm
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    27.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
Vite Impronta con intaglio M10 x 1.5 55.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10400111

Fascia di prezzo
0,3342 € - 0,2707 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    20.0 mm
  • Altezza testa
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto
    55.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
  • Diametro interno ingranaggio
    1.5 mm
Vite Impronta a croce M4 5.3 mm PC Trasparente

10219263

Fascia di prezzo
0,2418 € - 0,1323 €

Livelli di giacenza
2584 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    5.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
Vite Impronta con intaglio M3 x 0.5 23.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10397077

Fascia di prezzo
0,042 € - 0,034 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.3 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Lunghezza filetto
    23.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
Vite Impronta con intaglio M3 x 0.5 6.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10397022

Fascia di prezzo
0,0403 € - 0,0326 €

Livelli di giacenza
10878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.3 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Lunghezza filetto
    6.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
Vite Impronta a croce M2 PC Trasparente

10219119

Fascia di prezzo
0,2141 € - 0,1175 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.0 mm
  • Altezza testa
    1.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Tipo testa
    Testa svasata
  • Tipo vite
    Vite per metallo
Vite Impronta a croce M2 8.0 mm PC Trasparente

10218471

Fascia di prezzo
0,2045 € - 0,1123 €

Livelli di giacenza
6418 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    3.5 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M3 4.0 mm PC Trasparente

10218518

Fascia di prezzo
0,1782 € - 0,0979 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M5 20.0 mm Acciaio temperato Naturale

10237823

Fascia di prezzo
0,1423 € - 0,1028 €

Livelli di giacenza
9878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.2 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo testa
    Testa piatta
Vite Impronta a croce M2 PC Trasparente

10218433

Fascia di prezzo
0,0676 € - 0,0676 €

Livelli di giacenza
2888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    3.8 mm
  • Altezza testa
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Tipo testa
    Testa svasata
  • Tipo vite
    Vite per metallo
Vite Impronta a croce M2 10.0 mm PC Trasparente

10218488

Fascia di prezzo
0,2694 € - 0,1478 €

Livelli di giacenza
1072 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    3.5 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M3 2.8 mm PC Trasparente

10218525

Fascia di prezzo
0,21 € - 0,1146 €

Livelli di giacenza
581 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.4 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Lunghezza filetto
    2.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
Vite Impronta a croce M2 3.0 mm PC Trasparente

10218501

Fascia di prezzo
0,1782 € - 0,0979 €

Livelli di giacenza
6598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    3.5 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    3.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M3 8.0 mm PC Trasparente

10218556

Fascia di prezzo
0,21 € - 0,1146 €

Livelli di giacenza
16622 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.7 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M3 12.1 mm PC Trasparente

10218594

Fascia di prezzo
0,2169 € - 0,1193 €

Livelli di giacenza
7908 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.7 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Lunghezza filetto
    12.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M3 10.0 mm PC Trasparente

10218570

Fascia di prezzo
0,2128 € - 0,117 €

Livelli di giacenza
8072 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.7 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo testa
    Testa cilindrica