Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa goccia sego

Disponibile

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
134 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,0321 € - 0,0397 € Richiedi il lead time qui
M3 x 0.5
2.6 mm
Impronta con intaglio
0,0332 € - 0,041 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3 x 0.5
9.6 mm
Impronta con intaglio
0,0401 € - 0,0495 € Richiedi il lead time qui
M3 x 0.5
26.9 mm
Impronta con intaglio
0,0329 € - 0,0406 € Richiedi il lead time qui
M2 x 0.4
8.3 mm
Impronta con intaglio
0,0321 € - 0,0397 € Richiedi il lead time qui
M2 x 0.4
3.3 mm
Impronta con intaglio
0,0331 € - 0,0408 € Richiedi il lead time qui
M2 x 0.4
9.3 mm
Impronta con intaglio
0,034 € - 0,042 € Richiedi il lead time qui
M2 x 0.4
23.3 mm
Impronta con intaglio
0,0391 € - 0,0482 € Richiedi il lead time qui
M3.5 x 0.6
31.9 mm
Impronta con intaglio
0,032 € - 0,0395 € Richiedi il lead time qui
M2.5 x 0.45
1.9 mm
Impronta con intaglio
0,0337 € - 0,0417 € Richiedi il lead time qui
M2.5 x 0.45
17.9 mm
Impronta con intaglio
0,0563 € - 0,0695 € Richiedi il lead time qui
M5 x 0.8
26.1 mm
Impronta con intaglio
0,0391 € - 0,0482 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3 x 0.5
38.9 mm
Impronta con intaglio
0,034 € - 0,042 € Richiedi il lead time qui
M3 x 0.5
21.9 mm
Impronta con intaglio
0,081 € - 0,1001 € Richiedi il lead time qui
M3 x 0.5
16.9 mm
Impronta con intaglio
0,0364 € - 0,045 € Richiedi il lead time qui
M4 x 0.7
16.3 mm
Impronta con intaglio
0,1968 € - 0,243 € Richiedi il lead time qui
M8 x 1.25
43.4 mm
Impronta con intaglio
0,0335 € - 0,0414 € Richiedi il lead time qui
M3.5 x 0.6
1.9 mm
Impronta con intaglio
0,0361 € - 0,0446 € Richiedi il lead time qui
M4 x 0.7
12.3 mm
Impronta con intaglio
0,036 € - 0,0445 € Richiedi il lead time qui
M4 x 0.7
11.3 mm
Impronta con intaglio
0,034 € - 0,042 € Richiedi il lead time qui
M3.5 x 0.6
4.9 mm
Impronta con intaglio
  • di 7
Vite Impronta con intaglio M3 x 0.5 2.6 mm Nylon 6/6 Naturale

10397121

Fascia di prezzo
0,0397 € - 0,0321 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Diametro testa
    6.3 mm
  • Lunghezza filetto
    2.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M3 x 0.5 9.6 mm Nylon 6/6 Naturale

10397169

Fascia di prezzo
0,041 € - 0,0332 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Diametro testa
    6.3 mm
  • Lunghezza filetto
    9.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M3 x 0.5 26.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10397206

Fascia di prezzo
0,0495 € - 0,0401 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Diametro testa
    8.2 mm
  • Lunghezza filetto
    26.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M2 x 0.4 8.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10396650

Fascia di prezzo
0,0406 € - 0,0329 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Diametro testa
    4.4 mm
  • Lunghezza filetto
    8.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2 x 0.4
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M2 x 0.4 3.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10396629

Fascia di prezzo
0,0397 € - 0,0321 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Diametro testa
    4.4 mm
  • Lunghezza filetto
    3.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2 x 0.4
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M2 x 0.4 9.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10396667

Fascia di prezzo
0,0408 € - 0,0331 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Diametro testa
    4.4 mm
  • Lunghezza filetto
    9.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2 x 0.4
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M2 x 0.4 23.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10396698

Fascia di prezzo
0,042 € - 0,034 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Diametro testa
    4.4 mm
  • Lunghezza filetto
    23.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2 x 0.4
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M3.5 x 0.6 31.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10397794

Fascia di prezzo
0,0482 € - 0,0391 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Diametro testa
    8.2 mm
  • Lunghezza filetto
    31.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3.5 x 0.6
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M2.5 x 0.45 1.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10396803

Fascia di prezzo
0,0395 € - 0,032 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Lunghezza filetto
    1.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M2.5 x 0.45 17.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10396872

Fascia di prezzo
0,0417 € - 0,0337 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Lunghezza filetto
    17.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M5 x 0.8 26.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10398760

Fascia di prezzo
0,0695 € - 0,0563 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Diametro testa
    10.4 mm
  • Lunghezza filetto
    26.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M3 x 0.5 38.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10397213

Fascia di prezzo
0,0482 € - 0,0391 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Diametro testa
    8.2 mm
  • Lunghezza filetto
    38.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M3 x 0.5 21.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10397190

Fascia di prezzo
0,042 € - 0,034 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Diametro testa
    8.2 mm
  • Lunghezza filetto
    21.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M3 x 0.5 16.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10397183

Fascia di prezzo
0,1001 € - 0,081 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Diametro testa
    8.2 mm
  • Lunghezza filetto
    16.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M4 x 0.7 16.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10398159

Fascia di prezzo
0,045 € - 0,0364 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Diametro testa
    9.4 mm
  • Lunghezza filetto
    16.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M8 x 1.25 43.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10399934

Fascia di prezzo
0,243 € - 0,1968 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Diametro testa
    17.3 mm
  • Lunghezza filetto
    43.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M3.5 x 0.6 1.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10397725

Fascia di prezzo
0,0414 € - 0,0335 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Diametro testa
    8.2 mm
  • Lunghezza filetto
    1.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3.5 x 0.6
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M4 x 0.7 12.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10398142

Fascia di prezzo
0,0446 € - 0,0361 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Diametro testa
    9.4 mm
  • Lunghezza filetto
    12.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M4 x 0.7 11.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10398135

Fascia di prezzo
0,0445 € - 0,036 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Diametro testa
    9.4 mm
  • Lunghezza filetto
    11.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M3.5 x 0.6 4.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10397749

Fascia di prezzo
0,042 € - 0,034 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Diametro testa
    8.2 mm
  • Lunghezza filetto
    4.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3.5 x 0.6
  • Colore
    Naturale