Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa goccia sego

Disponibile

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
134 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,0945 € - 0,1167 € Richiedi il lead time qui
M6 x 1.0
30.3 mm
Impronta con intaglio
0,1855 € - 0,229 € Richiedi il lead time qui
M8 x 1.25
23.4 mm
Impronta con intaglio
0,0547 € - 0,0676 € Richiedi il lead time qui
M5 x 0.8
8.1 mm
Impronta con intaglio
0,0402 € - 0,0497 € Richiedi il lead time qui
M5 x 0.8
4.1 mm
Impronta con intaglio
0,0625 € - 0,0772 € Richiedi il lead time qui
M6 x 1.0
11.3 mm
Impronta con intaglio
0,0554 € - 0,0684 € Richiedi il lead time qui
M5 x 0.8
21.1 mm
Impronta con intaglio
0,2176 € - 0,2687 € Richiedi il lead time qui
M10 x 1.5
22.7 mm
Impronta con intaglio
0,1968 € - 0,243 € Richiedi il lead time qui
M8 x 1.25
43.4 mm
Impronta con intaglio
0,0391 € - 0,0482 € Richiedi il lead time qui
M3.5 x 0.6
31.9 mm
Impronta con intaglio
0,0335 € - 0,0414 € Richiedi il lead time qui
M2.5 x 0.45
13.9 mm
Impronta con intaglio
0,063 € - 0,0778 € Richiedi il lead time qui
M6 x 1.0
7.3 mm
Impronta con intaglio
0,1841 € - 0,2273 € Richiedi il lead time qui
M8 x 1.25
13.4 mm
Impronta con intaglio
0,2008 € - 0,2479 € Richiedi il lead time qui
M10 x 1.5
12.7 mm
Impronta con intaglio
0,2261 € - 0,2792 € Richiedi il lead time qui
M10 x 1.5
27.7 mm
Impronta con intaglio
0,209 € - 0,2581 € Richiedi il lead time qui
M10 x 1.5
17.7 mm
Impronta con intaglio
0,065 € - 0,0803 € Richiedi il lead time qui
M6 x 1.0
15.3 mm
Impronta con intaglio
0,0426 € - 0,0525 € Richiedi il lead time qui
M5 x 0.8
2.1 mm
Impronta con intaglio
0,036 € - 0,0445 € Richiedi il lead time qui
M4 x 0.7
11.3 mm
Impronta con intaglio
0,0618 € - 0,0763 € Richiedi il lead time qui
M6 x 1.0
3.3 mm
Impronta con intaglio
0,0723 € - 0,0893 € Richiedi il lead time qui
M5 x 0.8
31.1 mm
Impronta con intaglio
  • di 7
Vite Impronta con intaglio M6 x 1.0 30.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10399385

Fascia di prezzo
0,1167 € - 0,0945 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Diametro testa
    12.6 mm
  • Lunghezza filetto
    30.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M8 x 1.25 23.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10399927

Fascia di prezzo
0,229 € - 0,1855 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Diametro testa
    17.3 mm
  • Lunghezza filetto
    23.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M5 x 0.8 8.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10398715

Fascia di prezzo
0,0676 € - 0,0547 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Diametro testa
    10.4 mm
  • Lunghezza filetto
    8.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M5 x 0.8 4.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10398692

Fascia di prezzo
0,0497 € - 0,0402 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Diametro testa
    10.4 mm
  • Lunghezza filetto
    4.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M6 x 1.0 11.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10399354

Fascia di prezzo
0,0772 € - 0,0625 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Diametro testa
    12.6 mm
  • Lunghezza filetto
    11.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M5 x 0.8 21.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10398753

Fascia di prezzo
0,0684 € - 0,0554 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Diametro testa
    10.4 mm
  • Lunghezza filetto
    21.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M10 x 1.5 22.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10400210

Fascia di prezzo
0,2687 € - 0,2176 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Diametro testa
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    22.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M8 x 1.25 43.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10399934

Fascia di prezzo
0,243 € - 0,1968 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Diametro testa
    17.3 mm
  • Lunghezza filetto
    43.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M3.5 x 0.6 31.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10397794

Fascia di prezzo
0,0482 € - 0,0391 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Diametro testa
    8.2 mm
  • Lunghezza filetto
    31.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3.5 x 0.6
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M2.5 x 0.45 13.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10396865

Fascia di prezzo
0,0414 € - 0,0335 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Lunghezza filetto
    13.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M6 x 1.0 7.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10399347

Fascia di prezzo
0,0778 € - 0,063 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Diametro testa
    12.6 mm
  • Lunghezza filetto
    7.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M8 x 1.25 13.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10399910

Fascia di prezzo
0,2273 € - 0,1841 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Diametro testa
    17.3 mm
  • Lunghezza filetto
    13.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M10 x 1.5 12.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10400197

Fascia di prezzo
0,2479 € - 0,2008 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Diametro testa
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    12.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M10 x 1.5 27.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10400227

Fascia di prezzo
0,2792 € - 0,2261 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Diametro testa
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    27.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M10 x 1.5 17.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10400203

Fascia di prezzo
0,2581 € - 0,209 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Diametro testa
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    17.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M6 x 1.0 15.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10399361

Fascia di prezzo
0,0803 € - 0,065 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Diametro testa
    12.6 mm
  • Lunghezza filetto
    15.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M5 x 0.8 2.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10398685

Fascia di prezzo
0,0525 € - 0,0426 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Diametro testa
    10.4 mm
  • Lunghezza filetto
    2.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M4 x 0.7 11.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10398135

Fascia di prezzo
0,0445 € - 0,036 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Diametro testa
    9.4 mm
  • Lunghezza filetto
    11.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M6 x 1.0 3.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10399323

Fascia di prezzo
0,0763 € - 0,0618 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Diametro testa
    12.6 mm
  • Lunghezza filetto
    3.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M5 x 0.8 31.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10398777

Fascia di prezzo
0,0893 € - 0,0723 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Diametro testa
    10.4 mm
  • Lunghezza filetto
    31.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Colore
    Naturale