Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa cilindrica

Disponibile

Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.

Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.

  • Materiali: nylon, acciaio inossidabile, acciaio dolce, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colori: naturale, marrone, trasparente, bianco
  • Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Codice Serie: SR1972

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
584 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno ingranaggio Dimensioni filettatura Colore Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,189 € - 0,2333 € Richiedi il lead time qui
1.3 mm
M8 x 1.25
Naturale
Nylon 6/6
30.0 mm
Impronta a croce
0,0574 € - 0,0709 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
M5 x 0.8
Naturale
Nylon 6/6
30.0 mm
Impronta a croce
0,0329 € - 0,0406 € 792 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3 x 0.5
Naturale
Nylon 6/6
10.0 mm
Impronta a croce
0,0323 € - 0,0399 € Richiedi il lead time qui
0.5 mm
M3 x 0.5
Naturale
Nylon 6/6
6.0 mm
Impronta a croce
0,034 € - 0,042 € Richiedi il lead time qui
0.5 mm
M3 x 0.5
Naturale
Nylon 6/6
25.0 mm
Impronta con intaglio
0,0437 € - 0,054 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
M5 x 0.8
Naturale
Nylon 6/6
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,0622 € - 0,0768 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
M6 x 1.0
Naturale
Nylon 6/6
12.0 mm
Impronta a croce
0,0688 € - 0,085 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
M6 x 1.0
Naturale
Nylon 6/6
5.0 mm
Impronta a croce
0,1852 € - 0,2286 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.3 mm
M8 x 1.25
Naturale
Nylon 6/6
25.0 mm
Impronta a croce
0,1855 € - 0,229 € Richiedi il lead time qui
1.3 mm
M8 x 1.25
Naturale
Nylon 6/6
30.0 mm
Impronta con intaglio
0,2008 € - 0,2479 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
M10 x 1.5
Naturale
Nylon 6/6
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,1892 € - 0,2336 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
M10 x 1.5
Naturale
Nylon 6/6
13.0 mm
Impronta a croce
0,1892 € - 0,2336 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
M10 x 1.5
Naturale
Nylon 6/6
13.0 mm
Impronta con intaglio
0,209 € - 0,2581 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
M10 x 1.5
Naturale
Nylon 6/6
25.0 mm
Impronta con intaglio
0,0343 € - 0,0424 € Richiedi il lead time qui
#8-32
Naturale
Nylon 6/6
11.1 mm
Impronta con intaglio
0,0364 € - 0,045 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4 x 0.7
Naturale
Nylon 6/6
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,0481 € - 0,0594 € 2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4 x 0.7
Naturale
Nylon 6/6
30.0 mm
Impronta a croce
0,0364 € - 0,045 € Richiedi il lead time qui
0.7 mm
M4 x 0.7
Naturale
Nylon 6/6
20.0 mm
Impronta a croce
0,0697 € - 0,0861 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
M5 x 0.8
Naturale
Nylon 6/6
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,035 € - 0,0433 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.6 mm
M3.5 x 0.6
Naturale
Nylon 6/6
16.0 mm
Impronta a croce
  • di 30
Vite Impronta a croce M8 x 1.25 30.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10400012

Fascia di prezzo
0,2333 € - 0,189 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
  • Diametro interno ingranaggio
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
Vite Impronta a croce M5 x 0.8 30.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10398944

Fascia di prezzo
0,0709 € - 0,0574 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
Vite Impronta a croce M3 x 0.5 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10397350

Fascia di prezzo
0,0406 € - 0,0329 €

Livelli di giacenza
792 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.6 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
Vite Impronta a croce M3 x 0.5 6.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10397336

Fascia di prezzo
0,0399 € - 0,0323 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.6 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
Vite Impronta con intaglio M3 x 0.5 25.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10397299

Fascia di prezzo
0,042 € - 0,034 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.6 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
Vite Impronta con intaglio M5 x 0.8 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10398814

Fascia di prezzo
0,054 € - 0,0437 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
Vite Impronta a croce M6 x 1.0 12.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10399576

Fascia di prezzo
0,0768 € - 0,0622 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    4.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
Vite Impronta a croce M6 x 1.0 5.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10399545

Fascia di prezzo
0,085 € - 0,0688 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    4.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
Vite Impronta a croce M8 x 1.25 25.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10400005

Fascia di prezzo
0,2286 € - 0,1852 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
  • Diametro interno ingranaggio
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
Vite Impronta con intaglio M8 x 1.25 30.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10399965

Fascia di prezzo
0,229 € - 0,1855 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    4.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
  • Diametro interno ingranaggio
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
Vite Impronta con intaglio M10 x 1.5 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10400265

Fascia di prezzo
0,2479 € - 0,2008 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    20.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
  • Diametro interno ingranaggio
    1.5 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
Vite Impronta a croce M10 x 1.5 13.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10400302

Fascia di prezzo
0,2336 € - 0,1892 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    20.0 mm
  • Altezza testa
    7.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
  • Diametro interno ingranaggio
    1.5 mm
  • Lunghezza filetto
    13.0 mm
Vite Impronta con intaglio M10 x 1.5 13.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10400241

Fascia di prezzo
0,2336 € - 0,1892 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    20.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
  • Diametro interno ingranaggio
    1.5 mm
  • Lunghezza filetto
    13.0 mm
Vite Impronta con intaglio M10 x 1.5 25.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10400272

Fascia di prezzo
0,2581 € - 0,209 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    20.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
  • Diametro interno ingranaggio
    1.5 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
Vite Impronta con intaglio #8-32 0.438 in Nylon 6/6 Naturale

10324301

Fascia di prezzo
0,0424 € - 0,0343 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.2 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    #8-32
  • Lunghezza filetto
    11.1 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M4 x 0.7 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10398234

Fascia di prezzo
0,045 € - 0,0364 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
Vite Impronta a croce M4 x 0.7 30.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10398364

Fascia di prezzo
0,0594 € - 0,0481 €

Livelli di giacenza
2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
Vite Impronta a croce M4 x 0.7 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10398340

Fascia di prezzo
0,045 € - 0,0364 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
Vite Impronta con intaglio M5 x 0.8 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10398791

Fascia di prezzo
0,0861 € - 0,0697 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
Vite Impronta a croce M3.5 x 0.6 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10397862

Fascia di prezzo
0,0433 € - 0,035 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3.5 x 0.6
  • Diametro interno ingranaggio
    0.6 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm