Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa cilindrica

Disponibile

Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.

Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.

  • Materiali: nylon, acciaio inossidabile, acciaio dolce, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colori: naturale, marrone, trasparente, bianco
  • Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Codice Serie: SR1972

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
584 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno ingranaggio Dimensioni filettatura Colore Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,0986 € - 0,1153 € 17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
M10
Naturale
Nylon 6/6
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,1057 € - 0,1236 € 1675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
Naturale
Nylon 6/6
30.0 mm
Impronta con intaglio
0,0831 € - 0,0975 € 6718 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
Naturale
Nylon 6/6
12.0 mm
Impronta con intaglio
0,0825 € - 0,0963 € 27710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
Naturale
Nylon
30.0 mm
Impronta con intaglio
0,1401 € - 0,1599 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
Naturale
Nylon
8.0 mm
Impronta a croce
1,1634 € - 1,437 € Richiedi il lead time qui
M1.2
Marrone
PEEK
2.5 mm
Impronta a croce
0,0609 € - 0,071 € 20086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.4 mm
M2
Naturale
Nylon
5.0 mm
Impronta con intaglio
0,0328 € - 0,0328 € 21142 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.3 mm
M8
Naturale
PA
20.0 mm
Impronta a croce
0,1879 € - 0,1975 € 79000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.3 mm
M8
Naturale
Nylon 6/6
40.0 mm
Impronta a croce
0,033 € - 0,0385 € 1890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
Naturale
Nylon 6/6
5.0 mm
Impronta a croce
0,0637 € - 0,0743 € 30101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.4 mm
M2
Naturale
Nylon
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,0652 € - 0,0761 € 30575 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
Naturale
Nylon 6/6
12.0 mm
Impronta con intaglio
0,066 € - 0,0772 € 19297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
Naturale
Nylon 6/6
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,0637 € - 0,0743 € Richiedi il lead time qui
0.5 mm
M3
Naturale
Nylon 6/6
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,041 € - 0,0478 € 17657 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
Naturale
Nylon 6/6
8.0 mm
Impronta con intaglio
0,0637 € - 0,0743 € 5090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
Naturale
Nylon 6/6
6.0 mm
Impronta con intaglio
0,0388 € - 0,0455 € 22458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
Naturale
Nylon 6/6
8.0 mm
Impronta con intaglio
0,0619 € - 0,0722 € 9900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
Naturale
Nylon 6/6
6.0 mm
Impronta con intaglio
0,065 € - 0,076 € 23000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
Naturale
Nylon 6/6
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,0457 € - 0,0533 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
M5
Naturale
Nylon 6/6
10.0 mm
Impronta con intaglio
  • di 30
Vite Impronta con intaglio M10 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10053003

Fascia di prezzo
0,1153 € - 0,0986 €

Livelli di giacenza
17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    20.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro interno ingranaggio
    1.5 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
Vite Impronta con intaglio M6 30.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10052761

Fascia di prezzo
0,1236 € - 0,1057 €

Livelli di giacenza
1675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
Vite Impronta con intaglio M6 12.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10052723

Fascia di prezzo
0,0975 € - 0,0831 €

Livelli di giacenza
6718 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
Vite Impronta con intaglio M4 30.0 mm Nylon Naturale

10052587

Fascia di prezzo
0,0963 € - 0,0825 €

Livelli di giacenza
27710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
Vite Chiave a croce M4 8.0 mm Nylon Naturale

10162170

Fascia di prezzo
0,1599 € - 0,1401 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.4 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
Vite Impronta a croce M1.2 2.5 mm PEEK Marrone

10358672

Fascia di prezzo
1,437 € - 1,1634 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    1.8 mm
  • Altezza testa
    0.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M1.2
  • Lunghezza filetto
    2.5 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M2 5.0 mm Nylon Naturale

10052396

Fascia di prezzo
0,071 € - 0,0609 €

Livelli di giacenza
20086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Diametro interno ingranaggio
    0.4 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
Vite Impronta a croce M8 20.0 mm PA Naturale

10049815

Fascia di prezzo
0,0328 € - 0,0328 €

Livelli di giacenza
21142 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro interno ingranaggio
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
Vite Impronta a croce M8 40.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10049877

Fascia di prezzo
0,1975 € - 0,1879 €

Livelli di giacenza
79000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro interno ingranaggio
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
Vite Impronta a croce M3 5.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10050156

Fascia di prezzo
0,0385 € - 0,033 €

Livelli di giacenza
1890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.4 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
Vite Impronta con intaglio M2 16.0 mm Nylon Naturale

10052402

Fascia di prezzo
0,0743 € - 0,0637 €

Livelli di giacenza
30101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Diametro interno ingranaggio
    0.4 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
Vite Impronta con intaglio M4 12.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10052549

Fascia di prezzo
0,0761 € - 0,0652 €

Livelli di giacenza
30575 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
Vite Impronta con intaglio M4 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10052556

Fascia di prezzo
0,0772 € - 0,066 €

Livelli di giacenza
19297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
Vite Impronta con intaglio M3 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10052488

Fascia di prezzo
0,0743 € - 0,0637 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.9 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
Vite Impronta con intaglio M4 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10052525

Fascia di prezzo
0,0478 € - 0,041 €

Livelli di giacenza
17657 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
Vite Impronta con intaglio M4 6.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10052518

Fascia di prezzo
0,0743 € - 0,0637 €

Livelli di giacenza
5090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
Vite Impronta con intaglio M3 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10052440

Fascia di prezzo
0,0455 € - 0,0388 €

Livelli di giacenza
22458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.9 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
Vite Impronta con intaglio M3 6.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10052433

Fascia di prezzo
0,0722 € - 0,0619 €

Livelli di giacenza
9900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.9 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
Vite Impronta con intaglio M3 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10052471

Fascia di prezzo
0,076 € - 0,065 €

Livelli di giacenza
23000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.9 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
Vite Impronta con intaglio M5 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10052624

Fascia di prezzo
0,0533 € - 0,0457 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.8 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm