Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa cilindrica

Disponibile

Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.

Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.

  • Materiali: nylon, acciaio inossidabile, acciaio dolce, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colori: naturale, marrone, trasparente, bianco
  • Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Codice Serie: SR1972

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
584 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno ingranaggio Dimensioni filettatura Colore Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,0335 € - 0,0414 € 2557 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.4 mm
M2 x 0.4
Naturale
Nylon 6/6
16.0 mm
Impronta a croce
0,0323 € - 0,0399 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M2.5
Naturale
Nylon 6/6
6.0 mm
Impronta a croce
0,1332 € - 0,1547 € Richiedi il lead time qui
0.4 mm
M2 x 0.4
Naturale
Nylon 6/6
4.0 mm
Impronta con intaglio
0,0321 € - 0,0397 € 920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.4 mm
M2
Naturale
Nylon 6/6
5.0 mm
Impronta a croce
0,0323 € - 0,0399 € 52465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.4 mm
M2 x 0.4
Naturale
Nylon 6/6
6.0 mm
Impronta a croce
0,0332 € - 0,041 € 5382 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M2.5
Naturale
Nylon 6/6
12.0 mm
Impronta a croce
0,1968 € - 0,243 € Richiedi il lead time qui
1.3 mm
M8 x 1.25
Naturale
Nylon 6/6
50.0 mm
Impronta con intaglio
0,0326 € - 0,0403 € Richiedi il lead time qui
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Naturale
Nylon 6/6
8.0 mm
Impronta con intaglio
0,0335 € - 0,0414 € Richiedi il lead time qui
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Naturale
Nylon 6/6
16.0 mm
Impronta a croce
0,034 € - 0,042 € Richiedi il lead time qui
0.4 mm
M2 x 0.4
Naturale
Nylon 6/6
25.0 mm
Impronta con intaglio
0,0332 € - 0,041 € Richiedi il lead time qui
0.4 mm
M2 x 0.4
Naturale
Nylon 6/6
12.0 mm
Impronta a croce
10295526 0,0992 € - 0,1161 € 20958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Naturale
Nylon 6/6
5.0 mm
Impronta a croce
0,034 € - 0,042 € Richiedi il lead time qui
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Naturale
Nylon 6/6
25.0 mm
Impronta a croce
0,0329 € - 0,0406 € Richiedi il lead time qui
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Naturale
Nylon 6/6
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,074 € - 0,0865 € 56353 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
Naturale
Nylon 6/6
8.0 mm
Impronta a croce
0,0635 € - 0,0743 € 24413 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
Naturale
Nylon 6/6
20.0 mm
Impronta a croce
10049242 0,0624 € - 0,0729 € 55000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
Naturale
Nylon 6/6
8.0 mm
Impronta a croce
1,1634 € - 1,437 € Richiedi il lead time qui
M1.4
Marrone
PEEK
2.5 mm
Impronta a croce
0,0941 € - 0,1101 € 2745 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
Naturale
Nylon 6/6
4.0 mm
Impronta a croce
0,0715 € - 0,0837 € 48521 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
M5
Naturale
Nylon 6/6
16.0 mm
Impronta a croce
  • di 30
Vite Impronta a croce M2 x 0.4 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10294819

Fascia di prezzo
0,0414 € - 0,0335 €

Livelli di giacenza
2557 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.0 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2 x 0.4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.4 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
Vite Impronta a croce M2.5 6.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10295533

Fascia di prezzo
0,0399 € - 0,0323 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.0 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
Vite Impronta con intaglio M2 x 0.4 4.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10294697

Fascia di prezzo
0,1547 € - 0,1332 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2 x 0.4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.4 mm
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
Vite Impronta a croce M2 5.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10294765

Fascia di prezzo
0,0397 € - 0,0321 €

Livelli di giacenza
920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    3.8 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Diametro interno ingranaggio
    0.4 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
Vite Impronta a croce M2 x 0.4 6.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10294772

Fascia di prezzo
0,0399 € - 0,0323 €

Livelli di giacenza
52465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.0 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2 x 0.4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.4 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
Vite Impronta a croce M2.5 12.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10295564

Fascia di prezzo
0,041 € - 0,0332 €

Livelli di giacenza
5382 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.0 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
Vite Impronta con intaglio M8 x 1.25 50.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10298886

Fascia di prezzo
0,243 € - 0,1968 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    4.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
  • Diametro interno ingranaggio
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
Vite Impronta con intaglio M2.5 x 0.45 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10295472

Fascia di prezzo
0,0403 € - 0,0326 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
Vite Impronta a croce M2.5 x 0.45 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10295571

Fascia di prezzo
0,0414 € - 0,0335 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.0 mm
  • Altezza testa
    2.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
Vite Impronta con intaglio M2 x 0.4 25.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10396728

Fascia di prezzo
0,042 € - 0,034 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2 x 0.4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.4 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
Vite Impronta a croce M2 x 0.4 12.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10294802

Fascia di prezzo
0,041 € - 0,0332 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.0 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2 x 0.4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.4 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
Vite Impronta a croce M2.5 x 0.45 5.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10295526

Fascia di prezzo
0,1161 € - 0,0992 €

Livelli di giacenza
20958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.0 mm
  • Altezza testa
    2.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
Vite Impronta a croce M2.5 x 0.45 25.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10295595

Fascia di prezzo
0,042 € - 0,034 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.0 mm
  • Altezza testa
    2.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
Vite Impronta con intaglio M2.5 x 0.45 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10295489

Fascia di prezzo
0,0406 € - 0,0329 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
Vite Impronta a croce M4 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10049327

Fascia di prezzo
0,0865 € - 0,074 €

Livelli di giacenza
56353 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
Vite Impronta a croce M3 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10049280

Fascia di prezzo
0,0743 € - 0,0635 €

Livelli di giacenza
24413 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.4 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
Vite Impronta a croce M3 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10049242

Fascia di prezzo
0,0729 € - 0,0624 €

Livelli di giacenza
55000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.4 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
Vite Impronta a croce M1.4 2.5 mm PEEK Marrone

10358696

Fascia di prezzo
1,437 € - 1,1634 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    2.0 mm
  • Altezza testa
    0.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M1.4
  • Lunghezza filetto
    2.5 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M3 4.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10049228

Fascia di prezzo
0,1101 € - 0,0941 €

Livelli di giacenza
2745 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.4 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
Vite Impronta a croce M5 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10049464

Fascia di prezzo
0,0837 € - 0,0715 €

Livelli di giacenza
48521 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.1 mm
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm