Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa cilindrica

Disponibile

Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.

Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.

  • Materiali: nylon, acciaio inossidabile, acciaio dolce, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colori: naturale, marrone, trasparente, bianco
  • Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Codice Serie: SR1972

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
584 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno ingranaggio Dimensioni filettatura Colore Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,7572 € - 1,6581 € Richiedi il lead time qui
M3
Marrone chiaro
PEEK
8.0 mm
Impronta a croce
0,0538 € - 0,0751 € 3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
Acciaio temperato
8.0 mm
Impronta a croce
0,0631 € - 0,0881 € 21400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
Acciaio temperato
20.0 mm
Impronta a croce
4,9882 € - 5,6652 € 77 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Marrone chiaro
PEEK
16.0 mm
Impronta a croce
1,0626 € - 2,3352 € Richiedi il lead time qui
M4
Marrone chiaro
PEEK
10.0 mm
Impronta a croce
0,0912 € - 0,1451 € Richiedi il lead time qui
M4
Naturale
Acciaio temperato
25.0 mm
Impronta a croce
0,0617 € - 0,086 € 10986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Naturale
Acciaio temperato
12.0 mm
Impronta a croce
0,0392 € - 0,0392 € Richiedi il lead time qui
M5
Naturale
Acciaio temperato
8.0 mm
Impronta a croce
0,112 € - 0,1547 € Richiedi il lead time qui
M5
Naturale
Acciaio temperato
20.0 mm
Impronta a croce
1,6581 € - 3,1781 € 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Marrone
PEEK
16.0 mm
Impronta a croce
0,0436 € - 0,0609 € 817 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
Acciaio temperato
6.0 mm
Impronta a croce
0,0532 € - 0,0742 € 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
Acciaio temperato
16.0 mm
Impronta a croce
0,0574 € - 0,0802 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Naturale
Acciaio temperato
10.0 mm
Impronta a croce
0,082 € - 0,1298 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Naturale
Acciaio temperato
20.0 mm
Impronta a croce
0,0596 € - 0,0596 € 248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
Acciaio temperato
12.0 mm
Impronta a croce
1,0626 € - 2,3352 € 278 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Marrone chiaro
PEEK
8.0 mm
Impronta a croce
1,6581 € - 3,1781 € 982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Marrone
PEEK
20.0 mm
Impronta a croce
0,0561 € - 0,0782 € Richiedi il lead time qui
M3
Naturale
Acciaio temperato
12.0 mm
Impronta a croce
0,0538 € - 0,0751 € 26500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Naturale
Acciaio temperato
8.0 mm
Impronta a croce
2,6806 € - 5,4718 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Marrone chiaro
PEEK
12.0 mm
Impronta a croce
  • di 30
Vite Impronta a croce M3 8.0 mm PEEK Marrone chiaro

10219652

Fascia di prezzo
1,6581 € - 0,7572 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M3 8.0 mm Acciaio temperato Naturale

10238271

Fascia di prezzo
0,0751 € - 0,0538 €

Livelli di giacenza
3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.6 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M3 20.0 mm Acciaio temperato Naturale

10238318

Fascia di prezzo
0,0881 € - 0,0631 €

Livelli di giacenza
21400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.6 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M6 16.0 mm PEEK Marrone chiaro

10219867

Fascia di prezzo
5,6652 € - 4,9882 €

Livelli di giacenza
77 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.5 mm
  • Altezza testa
    3.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M4 10.0 mm PEEK Marrone chiaro

10219737

Fascia di prezzo
2,3352 € - 1,0626 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M4 25.0 mm Acciaio temperato Naturale

10238394

Fascia di prezzo
0,1451 € - 0,0912 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M4 12.0 mm Acciaio temperato Naturale

10238363

Fascia di prezzo
0,086 € - 0,0617 €

Livelli di giacenza
10986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M5 8.0 mm Acciaio temperato Naturale

10636732

Fascia di prezzo
0,0392 € - 0,0392 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M5 20.0 mm Acciaio temperato Naturale

10238448

Fascia di prezzo
0,1547 € - 0,112 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M3 16.0 mm PEEK Marrone

10219683

Fascia di prezzo
3,1781 € - 1,6581 €

Livelli di giacenza
75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M3 6.0 mm Acciaio temperato Naturale

10238264

Fascia di prezzo
0,0609 € - 0,0436 €

Livelli di giacenza
817 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.6 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M3 16.0 mm Acciaio temperato Naturale

10238301

Fascia di prezzo
0,0742 € - 0,0532 €

Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.6 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M4 10.0 mm Acciaio temperato Naturale

10238356

Fascia di prezzo
0,0802 € - 0,0574 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M4 20.0 mm Acciaio temperato Naturale

10238387

Fascia di prezzo
0,1298 € - 0,082 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M5 12.0 mm Acciaio temperato Naturale

10238424

Fascia di prezzo
0,0596 € - 0,0596 €

Livelli di giacenza
248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M4 8.0 mm PEEK Marrone chiaro

10219720

Fascia di prezzo
2,3352 € - 1,0626 €

Livelli di giacenza
278 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M4 20.0 mm PEEK Marrone

10219768

Fascia di prezzo
3,1781 € - 1,6581 €

Livelli di giacenza
982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M3 12.0 mm Acciaio temperato Naturale

10238295

Fascia di prezzo
0,0782 € - 0,0561 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.6 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M4 8.0 mm Acciaio temperato Naturale

10238349

Fascia di prezzo
0,0751 € - 0,0538 €

Livelli di giacenza
26500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M5 12.0 mm PEEK Marrone chiaro

10219805

Fascia di prezzo
5,4718 € - 2,6806 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica