Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.
Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.
Codice Serie: SR1972
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno ingranaggio | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0343 € - 0,0424 € | Richiedi il lead time qui |
|
#8-32
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.438 in
11.1 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0329 € - 0,0406 € | 792 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,035 € - 0,0433 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0481 € - 0,0594 € | 2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0542 € - 0,0669 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0364 € - 0,045 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0697 € - 0,0861 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0501 € - 0,0619 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0415 € - 0,0512 € | Richiedi il lead time qui |
|
#10-32
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0354 € - 0,0437 € | Richiedi il lead time qui |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0517 € - 0,0638 € | Richiedi il lead time qui |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1009 € - 0,1246 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0402 € - 0,0496 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0831 € - 0,1026 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0335 € - 0,0414 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0437 € - 0,054 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0688 € - 0,085 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,066 € - 0,0815 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0997 € - 0,1232 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0521 € - 0,0643 € | Richiedi il lead time qui |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare