Menu Ricerca

Vite Impronta con intaglio M6 x 1.0 50.0 mm Nylon 6/6 Naturale

Questa vite a testa bombata con scanalatura è realizzata in nylon naturale, è totalmente filettata e può essere utilizzata in una vasta gamma di settori e applicazioni. I componenti fanno riferimento allo standard ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 solo a scopo indicativo.
Codice articolo Essentra :

10399521

Codice articolo precedente:

50M060100N050

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,1246 €
2500 - 9999 0,1121 €
10000 + 0,1009 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

62,30 €

500 x 0,1246 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 12.0 mm
Altezza testa 3.6 mm
Dimensioni filettatura M6 x 1.0
Diametro interno ingranaggio 1.0 mm
Lunghezza filetto 50.0 mm
Tipo testa Testa cilindrica
Tipo impronta Impronta con intaglio
Materiale Nylon 6/6
Finitura Senza finitura
Colore Naturale
Codice doganale 3926909790
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci