Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.
Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.
Codice Serie: SR1972
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno ingranaggio | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1557 € - 0,2166 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M2.5
|
Naturale
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1557 € - 0,2166 € | Richiedi il lead time qui |
|
M2.5
|
Naturale
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1169 € - 0,1855 € | 1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M2.5
|
Naturale
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1169 € - 0,1855 € | 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M2.5
|
Naturale
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1191 € - 0,1897 € | 348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M2.5
|
Naturale
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1049 € - 0,1657 € | 5700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M2.5
|
Naturale
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1004 € - 0,1586 € | Richiedi il lead time qui |
|
M2.5
|
Naturale
|
Nylon
|
0.177 in
4.5 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0343 € - 0,0424 € | Richiedi il lead time qui |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare