Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa cilindrica

Disponibile

Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.

Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.

  • Materiali: nylon, acciaio inossidabile, acciaio dolce, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colori: naturale, marrone, trasparente, bianco
  • Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Codice Serie: SR1972

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
28 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno ingranaggio Dimensioni filettatura Colore Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,0337 € - 0,0416 € 2994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Naturale
Nylon 6/6
10.0 mm
Impronta a croce
0,0349 € - 0,0431 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Naturale
Nylon 6/6
25.0 mm
Impronta a croce
0,0337 € - 0,0416 € Richiedi il lead time qui
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Naturale
Nylon 6/6
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,0334 € - 0,0413 € 996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Naturale
Nylon 6/6
8.0 mm
Impronta con intaglio
0,0343 € - 0,0424 € Richiedi il lead time qui
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Naturale
Nylon 6/6
16.0 mm
Impronta a croce
0,034 € - 0,042 € 5382 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M2.5
Naturale
Nylon 6/6
12.0 mm
Impronta a croce
0,0331 € - 0,0409 € 13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M2.5
Naturale
Nylon 6/6
6.0 mm
Impronta a croce
0,0346 € - 0,0427 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Naturale
Nylon 6/6
20.0 mm
Impronta a croce
0,0331 € - 0,0409 € Richiedi il lead time qui
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Naturale
Nylon 6/6
6.0 mm
Impronta con intaglio
10295526 0,1016 € - 0,119 € 958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Naturale
Nylon 6/6
5.0 mm
Impronta a croce
0,0334 € - 0,0413 € 5108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M2.5
Naturale
Nylon 6/6
8.0 mm
Impronta a croce
0,0589 € - 0,0686 € 17840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M2.5
Naturale
Nylon
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,0624 € - 0,073 € 53740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M2.5
Naturale
Nylon
4.5 mm
Impronta con intaglio
0,0343 € - 0,0424 € Richiedi il lead time qui
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Naturale
Nylon 6/6
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,1557 € - 0,2166 € 1435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
Naturale
Nylon
8.0 mm
Impronta a croce
0,1572 € - 0,2195 € Richiedi il lead time qui
M2.5
Naturale
Nylon
25.0 mm
Impronta a croce
0,1049 € - 0,1657 € 5700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
Naturale
Nylon
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,1143 € - 0,1798 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
Naturale
Nylon
8.0 mm
Impronta con intaglio
0,1169 € - 0,1855 € 1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
Naturale
Nylon
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,1191 € - 0,1897 € 348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
Naturale
Nylon
12.0 mm
Impronta con intaglio
  • di 2
Vite Impronta a croce M2.5 x 0.45 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10295557

Fascia di prezzo
0,0416 € - 0,0337 €

Livelli di giacenza
2994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.0 mm
  • Altezza testa
    2.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
Vite Impronta a croce M2.5 x 0.45 25.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10295595

Fascia di prezzo
0,0431 € - 0,0349 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.0 mm
  • Altezza testa
    2.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
Vite Impronta con intaglio M2.5 x 0.45 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10295489

Fascia di prezzo
0,0416 € - 0,0337 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
Vite Impronta con intaglio M2.5 x 0.45 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10295472

Fascia di prezzo
0,0413 € - 0,0334 €

Livelli di giacenza
996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
Vite Impronta a croce M2.5 x 0.45 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10295571

Fascia di prezzo
0,0424 € - 0,0343 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.0 mm
  • Altezza testa
    2.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
Vite Impronta a croce M2.5 12.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10295564

Fascia di prezzo
0,042 € - 0,034 €

Livelli di giacenza
5382 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.0 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
Vite Impronta a croce M2.5 6.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10295533

Fascia di prezzo
0,0409 € - 0,0331 €

Livelli di giacenza
13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.0 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
Vite Impronta a croce M2.5 x 0.45 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10295588

Fascia di prezzo
0,0427 € - 0,0346 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.0 mm
  • Altezza testa
    2.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
Vite Impronta con intaglio M2.5 x 0.45 6.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10295465

Fascia di prezzo
0,0409 € - 0,0331 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
Vite Impronta a croce M2.5 x 0.45 5.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10295526

Fascia di prezzo
0,119 € - 0,1016 €

Livelli di giacenza
958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.0 mm
  • Altezza testa
    2.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
Vite Impronta a croce M2.5 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10295540

Fascia di prezzo
0,0413 € - 0,0334 €

Livelli di giacenza
5108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.0 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
Vite Impronta con intaglio M2.5 16.0 mm Nylon Naturale

10052938

Fascia di prezzo
0,0686 € - 0,0589 €

Livelli di giacenza
17840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.5 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
Vite Impronta con intaglio M2.5 4.5 mm Nylon Naturale

10052419

Fascia di prezzo
0,073 € - 0,0624 €

Livelli di giacenza
53740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    4.5 mm
Vite Impronta con intaglio M2.5 x 0.45 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10396896

Fascia di prezzo
0,0424 € - 0,0343 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
Vite Impronta a croce M2.5 8.0 mm Nylon Naturale

10374801

Fascia di prezzo
0,2166 € - 0,1557 €

Livelli di giacenza
1435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.9 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M2.5 25.0 mm Nylon Naturale

10374849

Fascia di prezzo
0,2195 € - 0,1572 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.9 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M2.5 16.0 mm Nylon Naturale

10325650

Fascia di prezzo
0,1657 € - 0,1049 €

Livelli di giacenza
5700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.0 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M2.5 8.0 mm Nylon Naturale

10325629

Fascia di prezzo
0,1798 € - 0,1143 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.0 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M2.5 10.0 mm Nylon Naturale

10325636

Fascia di prezzo
0,1855 € - 0,1169 €

Livelli di giacenza
1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.0 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M2.5 12.0 mm Nylon Naturale

10325643

Fascia di prezzo
0,1897 € - 0,1191 €

Livelli di giacenza
348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.0 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica