Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa cilindrica

Disponibile

Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.

Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.

  • Materiali: nylon, acciaio inossidabile, acciaio dolce, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colori: naturale, marrone, trasparente, bianco
  • Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Codice Serie: SR1972

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
48 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno ingranaggio Dimensioni filettatura Colore Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,5419 € - 0,6104 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
Naturale
Reny
8.0 mm
Impronta a croce
1,7171 € - 1,9318 € Richiedi il lead time qui
M2
Marrone chiaro
PPS
10.0 mm
Impronta a croce
0,1169 € - 0,1855 € 464 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
Naturale
Nylon
6.0 mm
Impronta con intaglio
0,1416 € - 0,2591 € 3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
Naturale
Nylon
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,1169 € - 0,1855 € 1883 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
Naturale
Nylon
8.0 mm
Impronta con intaglio
0,1444 € - 0,2634 € 348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
Naturale
Nylon
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,1572 € - 0,286 € 1146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
Naturale
Nylon
4.0 mm
Impronta con intaglio
0,1572 € - 0,286 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
Naturale
Nylon
5.0 mm
Impronta con intaglio
0,1416 € - 0,2591 € Richiedi il lead time qui
M2
Naturale
Nylon
12.0 mm
Impronta con intaglio
0,1143 € - 0,1798 € 259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
Naturale
Nylon
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,1557 € - 0,2166 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
Naturale
Nylon
12.0 mm
Impronta a croce
0,0626 € - 0,0626 € 3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
Naturale
Nylon
16.0 mm
Impronta a croce
0,1557 € - 0,2166 € Richiedi il lead time qui
M2
Naturale
Nylon
6.0 mm
Impronta a croce
0,1557 € - 0,2166 € 7242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
Naturale
Nylon
4.0 mm
Impronta a croce
0,1557 € - 0,2166 € Richiedi il lead time qui
M2
Naturale
Nylon
10.0 mm
Impronta a croce
0,1557 € - 0,2166 € Richiedi il lead time qui
M2
Naturale
Nylon
8.0 mm
Impronta a croce
0,1557 € - 0,2166 € 1085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
Naturale
Nylon
5.0 mm
Impronta a croce
0,1572 € - 0,2195 € Richiedi il lead time qui
M2
Naturale
Nylon
20.0 mm
Impronta a croce
1,3817 € - 1,5427 € Richiedi il lead time qui
M2
Marrone chiaro
PPS
6.0 mm
Impronta a croce
2,0659 € - 2,3208 € Richiedi il lead time qui
M2
Marrone chiaro
PPS
12.0 mm
Impronta a croce
  • di 3
Vite Impronta a croce M2 8.0 mm Reny Naturale

10343739

Fascia di prezzo
0,6104 € - 0,5419 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    3.5 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M2 10.0 mm PPS Marrone chiaro

10343340

Fascia di prezzo
1,9318 € - 1,7171 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    3.5 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M2 6.0 mm Nylon Naturale

10325537

Fascia di prezzo
0,1855 € - 0,1169 €

Livelli di giacenza
464 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M2 16.0 mm Nylon Naturale

10325575

Fascia di prezzo
0,2591 € - 0,1416 €

Livelli di giacenza
3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M2 8.0 mm Nylon Naturale

10325544

Fascia di prezzo
0,1855 € - 0,1169 €

Livelli di giacenza
1883 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M2 20.0 mm Nylon Naturale

10325582

Fascia di prezzo
0,2634 € - 0,1444 €

Livelli di giacenza
348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M2 4.0 mm Nylon Naturale

10325513

Fascia di prezzo
0,286 € - 0,1572 €

Livelli di giacenza
1146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M2 5.0 mm Nylon Naturale

10325520

Fascia di prezzo
0,286 € - 0,1572 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M2 12.0 mm Nylon Naturale

10325568

Fascia di prezzo
0,2591 € - 0,1416 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M2 10.0 mm Nylon Naturale

10325551

Fascia di prezzo
0,1798 € - 0,1143 €

Livelli di giacenza
259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M2 12.0 mm Nylon Naturale

10374733

Fascia di prezzo
0,2166 € - 0,1557 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    3.8 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M2 16.0 mm Nylon Naturale

10374740

Fascia di prezzo
0,0626 € - 0,0626 €

Livelli di giacenza
3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    3.8 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M2 6.0 mm Nylon Naturale

10374702

Fascia di prezzo
0,2166 € - 0,1557 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    3.8 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M2 4.0 mm Nylon Naturale

10374689

Fascia di prezzo
0,2166 € - 0,1557 €

Livelli di giacenza
7242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
  • Materiale
    Nylon
Vite Impronta a croce M2 10.0 mm Nylon Naturale

10374726

Fascia di prezzo
0,2166 € - 0,1557 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    3.8 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M2 8.0 mm Nylon Naturale

10374719

Fascia di prezzo
0,2166 € - 0,1557 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    3.8 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M2 5.0 mm Nylon Naturale

10374696

Fascia di prezzo
0,2166 € - 0,1557 €

Livelli di giacenza
1085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    3.8 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M2 20.0 mm Nylon Naturale

10374757

Fascia di prezzo
0,2195 € - 0,1572 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    3.8 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M2 6.0 mm PPS Marrone chiaro

10343326

Fascia di prezzo
1,5427 € - 1,3817 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    3.5 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M2 12.0 mm PPS Marrone chiaro

10343357

Fascia di prezzo
2,3208 € - 2,0659 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    3.5 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica