Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.
Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.
Codice Serie: SR1972
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno ingranaggio | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0652 € - 0,0761 € | 16101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Naturale
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0624 € - 0,0727 € | 19086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Naturale
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0346 € - 0,0427 € | 3079 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0343 € - 0,0424 € | 2557 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0331 € - 0,0409 € | 52465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0329 € - 0,0407 € | 920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0334 € - 0,0413 € | 1515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0349 € - 0,0431 € | Richiedi il lead time qui |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1365 € - 0,1586 € | Richiedi il lead time qui |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0337 € - 0,0416 € | 1608 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0349 € - 0,0431 € | 3039 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0334 € - 0,0413 € | Richiedi il lead time qui |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0328 € - 0,0405 € | 3973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1151 € - 0,2096 € | 1126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M2
|
Trasparente
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1557 € - 0,2166 € | 7242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M2
|
Naturale
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1572 € - 0,2195 € | Richiedi il lead time qui |
|
M2
|
Naturale
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1557 € - 0,2166 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M2
|
Naturale
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0626 € - 0,0626 € | 3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M2
|
Naturale
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1557 € - 0,2166 € | Richiedi il lead time qui |
|
M2
|
Naturale
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare