Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.
Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.
Codice Serie: SR1972
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno ingranaggio | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,079 € - 0,079 € | 2722 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Naturale
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1658 € - 0,2293 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
Naturale
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1113 € - 0,1533 € | Richiedi il lead time qui |
|
M3
|
Naturale
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1113 € - 0,1533 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
Naturale
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1214 € - 0,1671 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
Naturale
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1214 € - 0,1671 € | 406 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Naturale
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1113 € - 0,1533 € | 24630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
Naturale
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1113 € - 0,1533 € | Richiedi il lead time qui |
|
M3
|
Naturale
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1214 € - 0,1671 € | Richiedi il lead time qui |
|
M3
|
Naturale
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,112 € - 0,1547 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
Naturale
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,485 € - 0,7641 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
Naturale
|
Nylon
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,4214 € - 0,6867 € | Richiedi il lead time qui |
|
M8
|
Naturale
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0341 € - 0,0341 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Naturale
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0925 € - 0,0925 € | Richiedi il lead time qui |
|
M8
|
Naturale
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1906 € - 0,2653 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
Naturale
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2058 € - 0,2874 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
Naturale
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2224 € - 0,3095 € | 4917 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Naturale
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0758 € - 0,0758 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Naturale
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,3523 € - 0,5706 € | Richiedi il lead time qui |
|
M8
|
Naturale
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0566 € - 0,0566 € | 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Naturale
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare