Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.
Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.
Codice Serie: SR1972
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno ingranaggio | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1167 € - 0,1851 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
Naturale
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1713 € - 0,3136 € | 141 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Naturale
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,126 € - 0,1754 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
Naturale
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0561 € - 0,0561 € | Richiedi il lead time qui |
|
M10
|
Naturale
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,3247 € - 0,5264 € | Richiedi il lead time qui |
|
M8
|
Naturale
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1437 € - 0,1989 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
Naturale
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1116 € - 0,1547 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
Naturale
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1339 € - 0,1727 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Naturale
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1059 € - 0,1478 € | 542 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
Naturale
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1851 € - 0,257 € | 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
Naturale
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1239 € - 0,2252 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Naturale
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1644 € - 0,2998 € | 2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Naturale
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1602 € - 0,2915 € | 3700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
Naturale
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1167 € - 0,163 € | 446 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Naturale
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,135 € - 0,1741 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Naturale
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1409 € - 0,181 € | 6890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
Naturale
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1128 € - 0,1561 € | 418 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
Naturale
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2169 € - 0,3951 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Naturale
|
Nylon
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1409 € - 0,257 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
Naturale
|
Nylon
|
0.256 in
6.5 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,3399 € - 0,554 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Naturale
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare