Simili alle viti con testa bombata o cilindrica, ma con la parte superiore convessa.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0329 € - 0,0406 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2 x 0.4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0323 € - 0,0399 € | Richiedi il lead time qui |
M2 x 0.4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0335 € - 0,0414 € | Richiedi il lead time qui |
M2 x 0.4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,032 € - 0,0395 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5 x 0.45
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2 x 0.4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0321 € - 0,0397 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5 x 0.45
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0326 € - 0,0403 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5 x 0.45
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0323 € - 0,0399 € | Richiedi il lead time qui |
M3 x 0.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0335 € - 0,0414 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3 x 0.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0332 € - 0,041 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5 x 0.45
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0326 € - 0,0403 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3 x 0.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0962 € - 0,1126 € | Richiedi il lead time qui |
M2 x 0.4
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0685 € - 0,0846 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
0.866 in
22.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1003 € - 0,1239 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 1.0
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1298 € - 0,1603 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
2.756 in
70.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1841 € - 0,2273 € | Richiedi il lead time qui |
M8 x 1.25
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0323 € - 0,0399 € | Richiedi il lead time qui |
M2 x 0.4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0361 € - 0,0446 € | Richiedi il lead time qui |
M4 x 0.7
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1798 € - 0,222 € | Richiedi il lead time qui |
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0517 € - 0,0638 € | 448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4 x 0.7
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare