Simili alle viti con testa bombata o cilindrica, ma con la parte superiore convessa.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1231 € - 0,1231 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,6604 € - 1,2919 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0546 € - 0,0674 € | Richiedi il lead time qui |
M5 x 0.8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0429 € - 0,0529 € | Richiedi il lead time qui |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0665 € - 0,0821 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,209 € - 0,2581 € | Richiedi il lead time qui |
M10 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1884 € - 0,2325 € | Richiedi il lead time qui |
M8 x 1.25
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1841 € - 0,2273 € | Richiedi il lead time qui |
M8 x 1.25
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1298 € - 0,1603 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
2.756 in
70.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0843 € - 0,104 € | 2436 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5 x 0.8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0366 € - 0,0452 € | Richiedi il lead time qui |
M4 x 0.7
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0521 € - 0,0643 € | 940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4 x 0.7
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0625 € - 0,0772 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1855 € - 0,229 € | Richiedi il lead time qui |
M8 x 1.25
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1837 € - 0,2268 € | Richiedi il lead time qui |
M8 x 1.25
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,10 € - 0,1235 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0326 € - 0,0403 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5 x 0.45
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2 x 0.4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0329 € - 0,0406 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2 x 0.4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0962 € - 0,1126 € | Richiedi il lead time qui |
M2 x 0.4
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare