Simili alle viti con testa bombata o cilindrica, ma con la parte superiore convessa.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1231 € - 0,1231 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,6604 € - 1,2919 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,032 € - 0,0395 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5 x 0.45
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0371 € - 0,0458 € | 650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3 x 0.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0332 € - 0,041 € | Richiedi il lead time qui |
M2 x 0.4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5 x 0.45
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0329 € - 0,0406 € | 1896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5 x 0.45
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,035 € - 0,0433 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,041 € - 0,0506 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
0.276 in
7.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0357 € - 0,044 € | 896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4 x 0.7
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0521 € - 0,0643 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4 x 0.7
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0395 € - 0,0488 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5 x 0.8
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0364 € - 0,045 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,043 € - 0,0531 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
1.654 in
42.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0337 € - 0,0417 € | Richiedi il lead time qui |
M3 x 0.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0373 € - 0,046 € | Richiedi il lead time qui |
M3 x 0.5
|
1.654 in
42.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0326 € - 0,0403 € | Richiedi il lead time qui |
M2 x 0.4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0337 € - 0,0417 € | Richiedi il lead time qui |
M2 x 0.4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0353 € - 0,0436 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare