Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa cilindrica con intaglio

Disponibile

Viti a testa cilindrica, ideali per applicazioni in cui la testa non è visibile.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
333 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,0462 € - 0,0541 € 45323 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,0187 € - 0,0187 € 42774 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,0502 € - 0,0587 € 4195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,0283 € - 0,033 € 10868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,0958 € - 0,1122 € 72353 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,3103 € - 0,3658 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
40.0 mm
Impronta con intaglio
0,1186 € - 0,1381 € 45020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,0642 € - 0,0751 € Richiedi il lead time qui
M4
30.0 mm
Impronta con intaglio
0,4062 € - 0,4283 € 260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
40.0 mm
Impronta con intaglio
0,3647 € - 0,4297 € 298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
70.0 mm
Impronta con intaglio
0,0357 € - 0,0417 € 25800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,0912 € - 0,1068 € 4469 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
8.0 mm
Impronta con intaglio
2934 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
8.0 mm
Impronta con intaglio
  • di 17
Vite Impronta con intaglio M5 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10038833

Fascia di prezzo
0,0541 € - 0,0462 €

Livelli di giacenza
45323 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M5 20.0 mm Nylon 6/6 Nero

10038888

Fascia di prezzo
0,0187 € - 0,0187 €

Livelli di giacenza
42774 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Nero
Vite Impronta con intaglio M5 10.0 mm Nylon Nero

10038796

Fascia di prezzo
0,0587 € - 0,0502 €

Livelli di giacenza
4195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Nero
Vite Impronta con intaglio M4x0.7 mm 16.0 mm PP Naturale

10038642

Fascia di prezzo
0,033 € - 0,0283 €

Livelli di giacenza
10868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M2 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10039724

Fascia di prezzo
0,1122 € - 0,0958 €

Livelli di giacenza
72353 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    3.8 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M16 40.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10039762

Fascia di prezzo
0,3658 € - 0,3103 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    23.0 mm
  • Altezza testa
    9.5 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M4 20.0 mm Nylon Nero

10038673

Fascia di prezzo
0,1381 € - 0,1186 €

Livelli di giacenza
45020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Nero
Vite Impronta con intaglio M4x0.7 mm 30.0 mm PP Naturale

10038734

Fascia di prezzo
0,0751 € - 0,0642 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M10 40.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10039618

Fascia di prezzo
0,4283 € - 0,4062 €

Livelli di giacenza
260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M10 70.0 mm Nylon Naturale

10039656

Fascia di prezzo
0,4297 € - 0,3647 €

Livelli di giacenza
298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    70.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M2.5 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10039694

Fascia di prezzo
0,0417 € - 0,0357 €

Livelli di giacenza
25800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.5 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M6 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10039069

Fascia di prezzo
0,1068 € - 0,0912 €

Livelli di giacenza
4469 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    3.9 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M6 8.0 mm PP Naturale

10039083


Livelli di giacenza
2934 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    3.9 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale