Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Queste viti sono progettate con un'altezza della testa più bassa per fini estetici e di risparmio di spazio. La testa a basso profilo le rende la scelta ideale per le applicazioni a spazio ridotto. La nostra offerta comprende viti con testa a basso profilo standard e speciali.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensione Torx | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,7696 € - 4,2392 € | Richiedi il lead time qui |
TX10
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 2,6294 € - 2,9513 € | Richiedi il lead time qui |
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 2,7903 € - 3,1391 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 2,9647 € - 3,3404 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 7,9418 € - 8,9346 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 2,455 € - 2,7635 € | Richiedi il lead time qui |
TX20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 3,1391 € - 3,5282 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TX20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 2,7903 € - 3,1391 € | Richiedi il lead time qui |
TX25
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 7,0832 € - 7,9687 € | Richiedi il lead time qui |
TX25
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 3,6221 € - 4,0648 € | Richiedi il lead time qui |
TX30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 2,2806 € - 2,5623 € | Richiedi il lead time qui |
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 2,7903 € - 3,1391 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 2,2806 € - 2,5623 € | Richiedi il lead time qui |
TX20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 2,7903 € - 3,1391 € | Richiedi il lead time qui |
TX20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 2,6294 € - 2,9513 € | Richiedi il lead time qui |
TX25
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 3,9575 € - 4,4538 € | Richiedi il lead time qui |
TX25
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 3,1391 € - 3,5282 € | Richiedi il lead time qui |
TX30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 8,237 € - 9,2565 € | Richiedi il lead time qui |
TX30
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 2,1062 € - 2,3745 € | Richiedi il lead time qui |
TX10
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 2,6294 € - 2,9513 € | 139 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TX10
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a stella