Menu Ricerca

Vite Impronta a stella M6 40.0 mm Reny Nero

Low Head Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing them to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals, has an elasticity coefficient and withstands temperatures up to 105 ºC. Black made from Reny.
Codice articolo Essentra :

10345511

Codice articolo precedente:

1440752

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 9,2565 €
50 - 249 8,7467 €
250 + 8,237 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

92,57 €

10 x 9,2565 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza filetto 40.0 mm
Altezza testa 4.4 mm
Diametro testa 10.0 mm
Colore Nero
Materiale Reny
Tipo impronta Impronta a stella
Stile testa Low
Temperatura massima 105 °C
Dimensioni filettatura M6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci