Menu Ricerca

Viti manuali - Zigrinate in plastica

Disponibile

Queste viti sono facili da applicare e fissare. Ideali per applicazioni in cui lo spazio è limitato e nei casi in cui non sia possibile utilizzare un utensile per il serraggio.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
133 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Materiale Altezza testa Diametro testa Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,2017 € - 0,2791 € Richiedi il lead time qui
M5 
Nero
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Impronta piatta
0,138 € - 0,1906 € Richiedi il lead time qui
M6 
Nero
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Impronta piatta
0,1423 € - 0,1975 € Richiedi il lead time qui
M4 
Nero
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Impronta piatta
0,2514 € - 0,3371 € Richiedi il lead time qui
M5 
Nero
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Impronta piatta
0,1395 € - 0,192 € Richiedi il lead time qui
M6 
Nero
PA
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Impronta piatta
0,1879 € - 0,2611 € Richiedi il lead time qui
M6 
Nero
PA
3.4 mm
16.0 mm
22.0 mm
Impronta piatta
0,0275 € - 0,0275 € Richiedi il lead time qui
M4 
Nero
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Impronta piatta
0,2473 € - 0,3316 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5 
Nero
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Impronta piatta
0,1309 € - 0,181 € Richiedi il lead time qui
M6 
Nero
PA
3.4 mm
16.0 mm
12.0 mm
Impronta piatta
0,1962 € - 0,2694 € 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4 
Nero
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Impronta piatta
0,1492 € - 0,2086 € 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6 
Nero
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Impronta piatta
0,1492 € - 0,2058 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5 
Nero
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Impronta piatta
0,2252 € - 0,3012 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5 
Nero
PA
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Impronta piatta
  • di 7
Vite grande a testa zigrinata M5  40.0 mm PA

10375860

Fascia di prezzo
0,2791 € - 0,2017 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    3.4 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 
  • Tipo testa
    Testa a cupola ribassata
Vite grande a testa zigrinata M6  20.0 mm PA

10375983

Fascia di prezzo
0,1906 € - 0,138 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    3.4 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 
  • Tipo testa
    Testa a cupola ribassata
Vite grande a testa zigrinata M4  25.0 mm PA

10375723

Fascia di prezzo
0,1975 € - 0,1423 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    3.4 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 
  • Tipo testa
    Testa a cupola ribassata
Vite grande a testa zigrinata M5  20.0 mm PA

10375808

Fascia di prezzo
0,3371 € - 0,2514 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    3.4 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 
  • Tipo testa
    Testa a cupola ribassata
Vite grande a testa zigrinata M6  10.0 mm PA

10375921

Fascia di prezzo
0,192 € - 0,1395 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    3.4 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 
  • Tipo testa
    Testa a cupola ribassata
Vite grande a testa zigrinata M6  22.0 mm PA

10376003

Fascia di prezzo
0,2611 € - 0,1879 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    3.4 mm
  • Lunghezza filetto
    22.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 
  • Tipo testa
    Testa a cupola ribassata
Vite grande a testa zigrinata M4  30.0 mm PA

10375747

Fascia di prezzo
0,0275 € - 0,0275 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    3.4 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 
  • Tipo testa
    Testa a cupola ribassata
Vite grande a testa zigrinata M5  25.0 mm PA

10375822

Fascia di prezzo
0,3316 € - 0,2473 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    3.4 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 
  • Tipo testa
    Testa a cupola ribassata
Vite grande a testa zigrinata M6  12.0 mm PA

10375945

Fascia di prezzo
0,181 € - 0,1309 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    3.4 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 
  • Tipo testa
    Testa a cupola ribassata
Vite grande a testa zigrinata M4  40.0 mm PA

10375761

Fascia di prezzo
0,2694 € - 0,1962 €

Livelli di giacenza
125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    3.4 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 
  • Tipo testa
    Testa a cupola ribassata
Vite grande a testa zigrinata M6  25.0 mm PA

10376027

Fascia di prezzo
0,2086 € - 0,1492 €

Livelli di giacenza
750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    3.4 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 
  • Tipo testa
    Testa a cupola ribassata
Vite grande a testa zigrinata M5  30.0 mm PA

10375846

Fascia di prezzo
0,2058 € - 0,1492 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    3.4 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 
  • Tipo testa
    Testa a cupola ribassata
Vite grande a testa zigrinata M5  15.0 mm PA

10375785

Fascia di prezzo
0,3012 € - 0,2252 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    3.4 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 
  • Tipo testa
    Testa a cupola ribassata