426001559902
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
250 - 499 | 0,2694 € |
500 - 999 | 0,2528 € |
1000 + | 0,1962 € |
Head Diameter | 16.0 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.63 in |
Head Height | 3.4 mm |
Head Height | 0.134 in |
Thread Length | 40.0 mm |
Thread Length | 1.575 in |
Thread Size | M4 |
Head Type | Knurled Head |
Screw Type | Thumb Screw |
Drive Type | Flat Drive |
Commodity Code | 3926909790 |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Overall Length | 43.4 mm |
Overall Length | 1.709 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare