Queste viti sono dotate di una testa ad aletta per la massima presa durante il fissaggio.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Materiale | Altezza testa | Diametro testa | Lunghezza filetto | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3101 € - 2,8892 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,0934 € - 0,0934 € | 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3852 € - 1,3157 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,1883 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2407 € - 0,2407 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,4263 € - 1,4588 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3965 € - 1,3539 € | 184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,473 € - 1,6004 € | 741 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,1883 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,4999 € - 1,4588 € | 1823 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9036 € - 2,2944 € | 423 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,3965 € - 1,3539 € | 1025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5155 € - 1,5013 € | 313 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2492 € - 0,2492 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,9928 € - 2,1811 € | 895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,4643 € - 4,2206 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2662 € - 0,2662 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,2974 € - 1,0169 € | 2525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,194 € - 0,194 € | 475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3965 € - 1,3539 € | 4919 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare