Menu Ricerca

Vite zigrinata M6 25.0 mm Nylon Naturale

This Thumb Screw with Wing Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Natural, made from Nylon and UL94 V-2 rated.
Codice articolo Essentra :

10376362

Codice articolo precedente:

429011500002

741 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 1,6004 €
250 - 999 0,6302 €
1000 + 0,473 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

40,01 €

25 x 1,6004 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 25.0 mm
Altezza testa 12.0 mm
Dimensioni filettatura M6
Lunghezza filetto 25.0 mm
Tipo testa Testa incassata
Tipo vite Vite stringibile a mano
Tipo impronta Azionamento ad aletta
Codice doganale 3926909790
Lunghezza sotto la testa 25.0 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard di RoHs
Standard di UL

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci