Menu Ricerca

Viti manuali - Aletta in plastica

Disponibile

Queste viti sono dotate di una testa ad aletta per la massima presa durante il fissaggio.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
104 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Materiale Altezza testa Diametro testa Lunghezza filetto Acquista
0,572 € - 0,572 € 1471 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,1768 € - 0,1879 € 12419 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,1962 € - 0,2058 € 1879 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
0,1768 € - 0,1879 € 19094 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
0,2307 € - 0,2432 € 4049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
0,2376 € - 0,2501 € 11752 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,268 € - 0,2818 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
35.0 mm
0,2432 € - 0,257 € 9340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,2625 € - 0,2763 € 3411 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
0,221 € - 0,2349 € 1719 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,1768 € - 0,1879 € 26180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
0,1451 € - 0,1713 € 29619 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
0,6756 € - 0,6756 € Richiedi il lead time qui
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,6922 € - 0,7295 € 485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
0,5126 € - 0,5388 € 3648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,1258 € - 0,1464 € 4496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
0,6369 € - 0,6687 € 2204 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,1322 € - 0,1547 € 3655 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
12.0 mm
0,4546 € - 0,4739 € 3015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,1768 € - 0,1879 € 18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
  • di 6
Vite zigrinata M8 40.0 mm PA

10055335

Fascia di prezzo
0,572 € - 0,572 €

Livelli di giacenza
1471 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M5 10.0 mm Nylon 6/6

10055373

Fascia di prezzo
0,1879 € - 0,1768 €

Livelli di giacenza
12419 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M8 8.0 mm Nylon 6/6

10055366

Fascia di prezzo
0,2058 € - 0,1962 €

Livelli di giacenza
1879 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M5 30.0 mm Nylon 6/6

10055403

Fascia di prezzo
0,1879 € - 0,1768 €

Livelli di giacenza
19094 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M6 12.0 mm Nylon 6/6

10055236

Fascia di prezzo
0,2432 € - 0,2307 €

Livelli di giacenza
4049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M8 10.0 mm Nylon 6/6

10055274

Fascia di prezzo
0,2501 € - 0,2376 €

Livelli di giacenza
11752 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M8 35.0 mm Nylon 6/6

10055328

Fascia di prezzo
0,2818 € - 0,268 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M8 20.0 mm Nylon 6/6

10055298

Fascia di prezzo
0,257 € - 0,2432 €

Livelli di giacenza
9340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M8 16.0 mm Nylon 6/6

10055281

Fascia di prezzo
0,2763 € - 0,2625 €

Livelli di giacenza
3411 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M6 10.0 mm Nylon 6/6

10055229

Fascia di prezzo
0,2349 € - 0,221 €

Livelli di giacenza
1719 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M5 25.0 mm Nylon 6/6

10055397

Fascia di prezzo
0,1879 € - 0,1768 €

Livelli di giacenza
26180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M10 16.0 mm Nylon 6/6

10055427

Fascia di prezzo
0,1713 € - 0,1451 €

Livelli di giacenza
29619 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M8 80.0 mm PA

10055465

Fascia di prezzo
0,6756 € - 0,6756 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    80.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M10 60.0 mm Nylon 6/6

10055496

Fascia di prezzo
0,7295 € - 0,6922 €

Livelli di giacenza
485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M12 30.0 mm PA

10055533

Fascia di prezzo
0,5388 € - 0,5126 €

Livelli di giacenza
3648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M4 6.0 mm PA

10055571

Fascia di prezzo
0,1464 € - 0,1258 €

Livelli di giacenza
4496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M12 80.0 mm PA

10055564

Fascia di prezzo
0,6687 € - 0,6369 €

Livelli di giacenza
2204 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filetto
    80.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M4 12.0 mm Nylon 6/6

10055601

Fascia di prezzo
0,1547 € - 0,1322 €

Livelli di giacenza
3655 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M10 20.0 mm PA

10055342

Fascia di prezzo
0,4739 € - 0,4546 €

Livelli di giacenza
3015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M5 20.0 mm Nylon 6/6

10055380

Fascia di prezzo
0,1879 € - 0,1768 €

Livelli di giacenza
18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla