Menu Ricerca

Viti manuali - A spallamento, testa zigrinata, metallo

In produzione

Le viti manuali zigrinate sono uno dei principali tipi di vite usate in numerose applicazioni industriali.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
175 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità l3 l1 d2 l2 Acquista
Richiedi il lead time qui
11.0 mm
55.0 mm
M12
18.0 mm
Richiedi il lead time qui
11.0 mm
90.0 mm
M12
18.0 mm
Richiedi il lead time qui
14.0 mm
50.0 mm
M16
22.0 mm
Richiedi il lead time qui
4.0 mm
25.0 mm
M4
8.0 mm
Richiedi il lead time qui
4.0 mm
40.0 mm
M4
8.0 mm
Richiedi il lead time qui
4.0 mm
6.0 mm
M4
8.0 mm
Richiedi il lead time qui
3.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
Richiedi il lead time qui
4.0 mm
10.0 mm
M4
8.0 mm
Richiedi il lead time qui
4.0 mm
16.0 mm
M4
8.0 mm
Richiedi il lead time qui
3.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
Richiedi il lead time qui
4.0 mm
10.0 mm
M4
8.0 mm
Richiedi il lead time qui
4.0 mm
16.0 mm
M4
8.0 mm
Richiedi il lead time qui
4.0 mm
12.0 mm
M4
8.0 mm
Richiedi il lead time qui
4.0 mm
20.0 mm
M4
8.0 mm
Richiedi il lead time qui
4.0 mm
30.0 mm
M4
8.0 mm
Richiedi il lead time qui
3.0 mm
25.0 mm
M3
7.0 mm
Richiedi il lead time qui
3.0 mm
5.0 mm
M3
7.0 mm
Richiedi il lead time qui
3.0 mm
8.0 mm
M3
7.0 mm
Richiedi il lead time qui
3.0 mm
30.0 mm
M3
7.0 mm
Richiedi il lead time qui
3.0 mm
5.0 mm
M3
7.0 mm
  • di 9
Vite di spallamento M12 55.0 mm Acciaio inossidabile

10505519


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    24.0 mm
  • Altezza testa
    11.0 mm
  • Lunghezza filetto
    55.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro spalla
    16.0 mm
Vite di spallamento M12 90.0 mm Acciaio inossidabile

10505601


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    24.0 mm
  • Altezza testa
    11.0 mm
  • Lunghezza filetto
    90.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro spalla
    16.0 mm
Vite di spallamento M16 50.0 mm Acciaio inossidabile

10505663


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    14.0 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro spalla
    20.0 mm
Vite di spallamento M4 25.0 mm Acciaio inossidabile

10506066


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro spalla
    5.0 mm
Vite di spallamento M4 40.0 mm Acciaio inossidabile

10506103


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro spalla
    5.0 mm
Vite di spallamento M4 6.0 mm Acciaio inossidabile

10506141


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro spalla
    5.0 mm
Vite di spallamento M3 6.0 mm Acciaio inossidabile

10505953


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro spalla
    4.0 mm
Vite di spallamento M4 10.0 mm Acciaio inossidabile

10505991


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro spalla
    5.0 mm
Vite di spallamento M4 16.0 mm Acciaio inossidabile

10506035


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro spalla
    5.0 mm
Vite di spallamento M3 6.0 mm Acciaio inossidabile

10505946


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro spalla
    4.0 mm
Vite di spallamento M4 10.0 mm Acciaio inossidabile

10505984


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro spalla
    5.0 mm
Vite di spallamento M4 16.0 mm Acciaio inossidabile

10506028


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro spalla
    5.0 mm
Vite di spallamento M4 12.0 mm Acciaio inossidabile

10506004


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro spalla
    5.0 mm
Vite di spallamento M4 20.0 mm Acciaio inossidabile

10506042


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro spalla
    5.0 mm
Vite di spallamento M4 30.0 mm Acciaio inossidabile

10506080


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro spalla
    5.0 mm
Vite di spallamento M3 25.0 mm Acciaio inossidabile

10505885


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro spalla
    4.0 mm
Vite di spallamento M3 5.0 mm Acciaio inossidabile

10505922


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro spalla
    4.0 mm
Vite di spallamento M3 8.0 mm Acciaio inossidabile

10505960


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro spalla
    4.0 mm
Vite di spallamento M3 30.0 mm Acciaio inossidabile

10505892


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro spalla
    4.0 mm
Vite di spallamento M3 5.0 mm Acciaio inossidabile

10505939


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro spalla
    4.0 mm