Le viti manuali zigrinate sono uno dei principali tipi di vite usate in numerose applicazioni industriali.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l3 | l1 | d2 | l2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
11.0 mm
|
50.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
11.0 mm
|
60.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
11.0 mm
|
80.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
14.0 mm
|
100.0 mm
|
M16
|
22.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
8.0 mm
|
90.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
11.0 mm
|
25.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
11.0 mm
|
40.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
11.0 mm
|
50.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
8.0 mm
|
60.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
8.0 mm
|
80.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
11.0 mm
|
100.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
4.0 mm
|
6.0 mm
|
M4
|
8.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
4.5 mm
|
10.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
4.5 mm
|
16.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
8.0 mm
|
50.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
4.5 mm
|
10.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
4.5 mm
|
16.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
4.5 mm
|
12.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
4.5 mm
|
20.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
4.5 mm
|
30.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare