10505328
1505085
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro testa | 18.0 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 0.709 in |
| Altezza testa | 8.0 mm |
| Altezza testa | 0.315 in |
| Lunghezza filetto | 2.362 in |
| Lunghezza filetto | 60.0 mm |
| Dimensioni filettatura | M10 |
| Diametro spalla | 0.472 in |
| Diametro spalla | 12.0 mm |
| Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile 304 |
| Tipo vite | Vite stringibile a mano |
| Colore | Grigio |
| Finitura | Opaco |
| Tipo di punta | M10 |
| Lunghezza totale | 84.0 mm |
| Lunghezza totale | 3.307 in |
| Lunghezza sotto la testa | 76.0 mm |
| Lunghezza sotto la testa | 2.992 in |
| Materiale vite completo | Acciaio inossidabile |
| Codice doganale | 7318156290 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare