Menu Ricerca

Viti manuali - A spallamento, testa zigrinata, metallo

In produzione

Le viti manuali zigrinate sono uno dei principali tipi di vite usate in numerose applicazioni industriali.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
175 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità l3 l1 d2 l2 Acquista
Richiedi il lead time qui
7.0 mm
45.0 mm
M8
13.0 mm
Richiedi il lead time qui
7.0 mm
70.0 mm
M8
13.0 mm
Richiedi il lead time qui
7.0 mm
100.0 mm
M8
13.0 mm
Richiedi il lead time qui
7.0 mm
16.0 mm
M8
13.0 mm
Richiedi il lead time qui
7.0 mm
30.0 mm
M8
13.0 mm
Richiedi il lead time qui
8.0 mm
16.0 mm
M10
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
7.0 mm
40.0 mm
M8
13.0 mm
Richiedi il lead time qui
7.0 mm
20.0 mm
M8
13.0 mm
Richiedi il lead time qui
7.0 mm
90.0 mm
M8
13.0 mm
Richiedi il lead time qui
8.0 mm
25.0 mm
M10
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
7.0 mm
90.0 mm
M8
13.0 mm
Richiedi il lead time qui
7.0 mm
50.0 mm
M8
13.0 mm
Richiedi il lead time qui
7.0 mm
40.0 mm
M8
13.0 mm
Richiedi il lead time qui
8.0 mm
35.0 mm
M10
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
7.0 mm
65.0 mm
M8
13.0 mm
Richiedi il lead time qui
7.0 mm
25.0 mm
M8
13.0 mm
Richiedi il lead time qui
8.0 mm
25.0 mm
M10
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
8.0 mm
16.0 mm
M10
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
7.0 mm
55.0 mm
M8
13.0 mm
Richiedi il lead time qui
7.0 mm
70.0 mm
M8
13.0 mm
  • di 9
Vite di spallamento M8 45.0 mm Acciaio inossidabile

10505014


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    45.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro spalla
    10.0 mm
Vite di spallamento M8 70.0 mm Acciaio inossidabile

10505090


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    70.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro spalla
    10.0 mm
Vite di spallamento M8 100.0 mm Acciaio inossidabile

10504888


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro spalla
    10.0 mm
Vite di spallamento M8 16.0 mm Acciaio inossidabile

10504918


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro spalla
    10.0 mm
Vite di spallamento M8 30.0 mm Acciaio inossidabile

10504963


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro spalla
    10.0 mm
Vite di spallamento M10 16.0 mm Acciaio inossidabile

10505175


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro spalla
    12.0 mm
Vite di spallamento M8 40.0 mm Acciaio inossidabile

10505007


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro spalla
    10.0 mm
Vite di spallamento M8 20.0 mm Acciaio inossidabile

10504925


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro spalla
    10.0 mm
Vite di spallamento M8 90.0 mm Acciaio inossidabile

10505137


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    90.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro spalla
    10.0 mm
Vite di spallamento M10 25.0 mm Acciaio inossidabile

10505212


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro spalla
    12.0 mm
Vite di spallamento M8 90.0 mm Acciaio inossidabile

10505120


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    90.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro spalla
    10.0 mm
Vite di spallamento M8 50.0 mm Acciaio inossidabile

10505038


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro spalla
    10.0 mm
Vite di spallamento M8 40.0 mm Acciaio inossidabile

10504994


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro spalla
    10.0 mm
Vite di spallamento M10 35.0 mm Acciaio inossidabile

10505243


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro spalla
    12.0 mm
Vite di spallamento M8 65.0 mm Acciaio inossidabile

10505076


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    65.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro spalla
    10.0 mm
Vite di spallamento M8 25.0 mm Acciaio inossidabile

10504956


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro spalla
    10.0 mm
Vite di spallamento M10 25.0 mm Acciaio inossidabile

10505205


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro spalla
    12.0 mm
Vite di spallamento M10 16.0 mm Acciaio inossidabile

10505168


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro spalla
    12.0 mm
Vite di spallamento M8 55.0 mm Acciaio inossidabile

10505045


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    55.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro spalla
    10.0 mm
Vite di spallamento M8 70.0 mm Acciaio inossidabile

10505083


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    70.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro spalla
    10.0 mm